Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Enerji ve Kamu Hizmetleri Digital Thread

Kurumsal varlık yönetimi yazılımı

Sermaye varlıklarınızın tüm yaşam döngüsünü birleştirerek üretkenliği ve performansı artırın. En son varlık yönetimi yazılımımızı kullanarak varlık verilerinizin değerini ortaya çıkarmak ve sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik etmek için sağlam bir dijital temel oluşturun.

Kurumsal varlık yönetiminizi hızlandırın

Kurumsal varlık yönetimi verilerinizi birleştirmek ve bağlamak için tutarlı bir süreç çerçevesi oluşturun. Maliyetleri azaltmak, kârı en üst düzeye çıkarmak ve daha öngörülebilir sonuçlar elde etmek için tasarım, yapı ve operasyonlar genelinde sermaye varlıklarınızın tüm yaşam döngüsünü dijitalleştirin. Sermaye projesi teslimat maliyetlerini, süresini ve riskleri azaltmak için kurumsal engelleri ve bağlantısız veri silolarını ortadan kaldırın.

Sermaye projelerinizde güç dönüşümü

Önde gelen şirketler, gelişmekte olan teknolojilere ve varlık yönetimi yazılımlarına yapılan yatırımlara öncelik veriyor. Bu kuruluşların varlık yönetimi çözümlerimizle nasıl başarılı olduklarını keşfedin.

68% Azaltılmış rüzgar enerjisi bileşeni montaj süresi

PLM yazılımının yükseltilmesinin rüzgar enerjisi çözüm montajında nasıl önemli ilerlemeler sağladığını öğrenin. (Acciona Rüzgar Enerjisi)

$20m Gelişmiş küresel işbirliğinden tasarruf

Önde gelen bir petrol teknolojisi şirketinin küresel işbirliği ile üretkenliği, verimliliği ve karlılığı nasıl artırabildiğini keşfedin. (FMC Teknolojileri)

80 Bilgi konsolidasyonu ile tasarım uygulamaları

Kurumsal bilgiyi konseptten bakıma kadar tek bir birleşik platformda birleştirin. (Ansaldo Energia)

Varlık Yönetimi Çözümleri

Üretkenliği, performansı ve sürdürülebilirliği hızlandırın

Çözümlerimiz, sermaye projelerinizin performansını işletme maliyetlerini düşürmek, karlılığı en üst düzeye çıkarmak ve daha öngörülebilir sonuçlar elde etmek için dönüştürmenize olanak tanır. İşte bunu başarmanın üç yolu:

Select...

Projelere ve operasyonel performansa güç sağlamak için verilerinizin tam değerini ortaya çıkarın:

  • Ölçeklenebilir, güvenli ve kontrollü bir ortamda doğru ve güncel bilgileri yönetin
  • Güvenilir bir işletme sağlayınGerçeğin tek kaynağı'paydaşları ihtiyaç duyduklarında bilgiye bağlayan
  • Kurumsal düzeyde ve varlık yaşam döngüsü boyunca verileri görselleştirin, yeniden kullanın ve onlarla çalışın
  • Hızlandırmak işlevler arası ekip işbirliği
  • Veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırırken değerli içgörüler elde edin

Sermaye varlıklarınızın tüm yaşam döngüsünü dijitalleştirin

Sermaye projesi yatırımları artıyor ve 2027 yılına kadar kritik altyapıyı yenilemek ve karbondan arındırmak için 130 trilyon ABD doları harcanması bekleniyor. Şuna göre McKinsey Company: Sermaye Projeleri 5.0, sermaye projesi teslimatını yeniden tasarlayan şirketler şunları başarma fırsatına sahip olabilir:

33% Maliyet indirimleri

30% Zaman iyileştirmeleri

20% Kalite ve tekrarlanabilirlik geliştirmeleri

Örnek Olay İncelemesi

ANDRİTZ HİDRO

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer
Customer Success Story

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer

Şirket:ANDRITZ HYDRO

Endüstri:Energy & utilities

Konum:Linz, Weiz, Vienna, Austria

Teamcenter, ANDRITZ HYDRO mühendislerini sudan kabloya kadar hidroelektrik santralleri tasarlamada dünya çapında işbirliği içinde ideal bir şekilde desteklediği için pazardaki başarımızda stratejik bir rol oynamaktadır.
Ulrich Lanz, Uygulama Mühendisliği Hizmetleri Başkanı, ANDRİTZ GRUBU
Varlık yaşam döngüsü yönetimini geliştirin

Kaynak kütüphanemizi keşfedin

Maliyetleri düşürürken ve daha öngörülebilir sonuçlar elde ederken yeni verimlilik seviyeleri, performans iyileştirmeleri ve sürdürülebilirliği ortaya çıkarmak için varlık yaşam döngüsü yönetimi yazılımımızı kullanın.

Bir dizüstü bilgisayar tutan bir güneş çiftliğinin yanında duran mühendis

Sermaye proje yönetimini iyileştirmeye yönelik çözümler

Program yönetimi

Ürün yaşam döngüsü yönetimi

Gereksinimler ve doğrulama yönetimi

Sermaye varlık yaşam döngüsü yönetimi

Performans mühendisliği

Düşük kodlu uygulama geliştirme platformu

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi

İzle

VİDEO | Dijital yaşam döngüsü mükemmelliği - giriş

VİDEO
| Entegre gereksinim yönetimi - giriş

VİDEO | Düşük kodlu uygulama geliştirme platformu

Dinleyin

Podcast | Dijital yaşam döngüsü mükemmelliğini açma

Podcast
| İhtiyaç yönetimi yaklaşımının uygulanması

Podcast
| Düşük kodlu çözümlerin enerji endüstrisi üzerindeki etkisi

Okumak

İnfografik | Sermaye projelerinde güç dönüşümü

E-kitap
| Digital Lifecycle Excellence ile sermaye projelerini dönüştürün

Yönetici özeti | Enerji ve kamu hizmetleri sahibi operatörleri için dijital yaşam döngüsü mükemmelliği

Hadi konuşalım!

Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!