Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Yeşil piller, beyaz toz ve mavi kristaller.

Akü malzemeleri

Sürekli değer akışı aracılığıyla yeni nesil pil malzemesi çözümlerine öncülük edin. İnovasyonu hızlandırın, üretimi ölçeklendirin, geri dönüşümü artırın, maliyetleri düşürün, kaliteyi sağlayın, çevikliği artırın. Üretimi optimize etmek, sürdürülebilirliği artırmak, rekabet avantajı için döngüsel bir ekosistem sağlamak için dijitalden yararlanın.

Akü malzemesi yeniliklerinden tesis verimliliğine

Entegre dijital yaklaşım, son teknoloji pil malzemeleri için inovasyon döngülerini hızlandırır, üretim verimliliğini artırır, geri dönüşüm performansını iyileştirir ve uçtan uca tedarik zinciri izlenebilirliği sağlar. Bu, artan geri dönüşüm verimi, düşük malzeme hurda oranları ve küresel olarak pil malzeme tesislerinin veya geri dönüşüm tesislerinin hızlı çoğaltılmasını sağlar.

En iyi 10 pil tedarikçisi Siemens Xcelerator kullanıyor

Formül geliştirme, üretken yapay zeka, simülasyon ve optimize edilmiş yürütme yoluyla şirketler üretimi kolaylaştırır, kaliteyi, uyumluluğu, yeniliği, kaynak verimliliğini ve pil yaşam döngüsü için öngörüleri geliştirir.

50% Tasarım zamanı

HCM kullanır Plant Simulation Tasarım süresini% 50 azaltmak, maliyetleri düşürmek ve Ar-Ge'den seri üretime kadar güvenilir üretimi hızlı takip etmek. (HCM

)

10% Toplu üretim süresinde azalma

Siemens Opcenter'ı kullanarak BASF üretimi kolaylaştırır ve uçtan uca dijitalleşmeyi gerçekleştirir. (BASF

)

15% Üretim verimliliği

HCM, kalite kontrol ve ayarlamalar için işçilikten tasarruf etmek için otomatik üretim sistemini simüle ederek üretim süreçlerini optimize etti. (HCM

)

Sürdürülebilir pil malzemeleriyle yeniliğe güç katmak

Elektrikli araçlara, enerji depolamaya ve yeni nesil pillere güç sağlayan lityum, grafit ve katot teknolojileri dahil olmak üzere gelişmiş pil malzemelerini keşfedin. Sürdürülebilir bir gelecek için yüksek kaliteli pil malzemelerini nasıl geliştireceğinizi, üreteceğinizi ve geri dönüştüreceğinizi öğrenin.

Select...

İlk olarak, molekülden bitkiye dijital bir inovasyon yaklaşımı oluşturmanız gerekir. Üretken yapay zeka ve moleküler simülasyondan yararlanmak, malzeme atılımlarını hızlandırır ve üretimi kolaylaştırır ve reçete geliştirmeyi geliştirir. Formül geliştirmeyi dijitalleştirmek ve tarifleri otomatikleştirmek malzeme taramasını ve ölçeklendirmeyi hızlandırırken, dijital eğitim işgücü kıtlığını giderir. Digital TwinPara kazanma fırsatlarının kilidini açmak için Pil Pasaportlarını güçlendirir.

Daha fazla bilgi edinin

Tüm çalışma istasyonları için üretim modüllerimiz üretim veritabanı olarak kullanılmaktadır. Bu, tasarım süresini en az yüzde 50 kısaltır.
Jack Lee, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Ekipman İş Bölümü HCM

Pil malzemelerinin geleceğini keşfedin

Gelişen

ihtiyaçların karşılanması, yeni nesil pil kimyasallarının geliştirilmesini ve mühendislik silolarının ve uzun test döngülerinin üstesinden gelmeyi gerektirir. Gelişmekte olan rakipler ve karmaşık tedarik zincirlerinde gezinmek için esnek üretim planlaması ve çevik stratejilere ihtiyaç vardır.

Farmasötik bir konveyör bandındaki şişeler.

Gelişmiş pil malzemeleriyle çalışan akıllı çözümler

Pil tasarımını formüle edin

Formüle edilmiş pil ürünlerini, formülasyonları verimli bir şekilde değerlendirmenizi, riski değerlendirmenizi ve formülasyon ve üretim süreçlerini optimize etmenizi sağlayan bir modelleme platformuyla tasarlayın.

İmalat süreci planlaması

Daha kısa

sürede daha fazla yenilik sunarken pil fabrikanızdaki maliyetleri ve riski azaltın. Yeni üretim yöntemleri ve tekniklerini uygulamak için montaj planlama ve doğrulama çözümlerini kullanın.

Akü imalatının yürütülmesi

Daha iyi tedarik zinciri yönetimi için daha fazla proses esnekliği ve verimliliği, düzenleyici ve kalite gereksinimlerinin entegrasyonu ve senkronize üretim süreçleri ile pil malzemeleri geliştirmek,

Akü tesisi tasarımı

Güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik sağlarken proses akış diyagramları, boru ve enstrümantasyon diyagramları ve proses simülasyonu oluşturun.

Akü hattı otomasyonu

Hat mühendisliği süreçleri arasında kesintisiz arayüzler kullanan bütünsel bir araç manzarasıyla son teknoloji pil hatları oluşturun. Verimliliği artırmak için sürekli geri besleme döngülerine sahip dijital ikizleri kullanın.

Akü üretim optimizasyonu

Anal@@

itik, yapay zeka ve Makine Öğrenimi algoritmalarına dayalı öngörücü bakım simülasyon modellerini kullanarak güvenilirlik sorunlarını izlerken süreçleri, performansı ve ürünleri sürekli iyileştirin.

Performans mühendisliği

Ürün yaşam döngüsünün başlarında kritik performansı tahmin etmek için sistem simülasyonunu, 3D CAE ve testleri entegre edin. Fizik tabanlı simülasyonları veri analitiği ile birleştirerek tasarımı daha hızlı ve daha güvenli bir yenilik için optimize edin.

Akü kalite yönetim sistemi

Kalite yönetim sistemi (QMS) yazılımı, pil endüstrisindeki üreticilerin standartlara ve endüstri yönergelerine uyması gereken prosedürleri, süreçleri, yapıyı ve kaynakları sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzmanlarımızla iletişime geçin