Salonun çalışması için enerji üretimini ve kullanımını tamamen yeniden tanımlayan bir konsept oluşturuldu. Çatıya yük taşıma kapasitesi ve durumuna uygun olarak 87,4 kWp çıkışa sahip bir fotovoltaik sistem kuruldu. Yıllığın yüzde 40'ı
Elektrik talebi sadece PV sistemi tarafından karşılanmaktadır, üretilen elektriğin yüzde 73'ü kendi kendine kullanım için kullanılır. Salonun ısıtılması için eski yağ kazanının yerini iki hava ısı pompası aldı. İki pompa birlikte 100 kW üretir. Birincil sistem 85 kW'lık bir güce sahiptir, 25 kW'lık bir diğeri ısı veya soğutma yükü zirvelerini emer.