Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Perlen'de sürdürülebilir mahalle

Siemens'in proses kontrol sistemi, kontrolleri ve tahrik çözümleri ile donatılmış Perlen Papier AG'nin devasa kağıt makinesi PM7, Luzern'den Kahire'ye kadar her gün gazete kağıdı üretmektedir.

Bu sabah en sevdiğin gazeteyi okudun mu? Gazetesinin Lucerne kantonundaki Perlen'den gelmesi oldukça olasıdır. Kağıt 150 yıldan fazla bir süredir burada üretilmektedir. Şirket binaları, 13 km uzunluğunda bir demiryolu ağı, iki hidroelektrik santral, bir atık su arıtma tesisi (WTP), devasa atık kağıt depolama tesisleri, bir atölye ve kalite kontrol için bir test laboratuvarı içeren geniştir.

Sürdürülebilirliğe çok yatırım yapıldı

Kağıt üretimi kaynak yoğundur. Tüm tesis boyunca 3.356 motor çalışır durumda, en yoğun zamanlarda güç tüketimi 74 MW'tır ve bu nedenle Lucerne şehri'ninki kadar yüksektir. PM7 tek başına tam yükte 18 MW elektrik tüketir. Üç adet 110 kV hat doğrudan tesise gider. Ayrıca dakikada 16.000 litre atık su üretilir. Bu su tekrar doğrudan şirketin kendi WTP'sinde işlenir ve Reuss'tan ayrılan çalışma kanalına boşaltılır.

Önceden, bu ısının ısıtma yağı ve gazı ile üretilmesi gerekiyordu; proses buharı sayesinde yılda 30 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlıyoruz. CO2 ayak izimiz endüstri ortalamasından% 76 daha düşüktür.
Sandro Malzach, Perlen Papier Teknoloji Müdürü

Karmaşık bir etkileşim

Perlen Papier, mekanik ve elektrik mühendisliğinin karmaşık etkileşimi için Siemens: Digital Industries, 2010 yılında tesis üreticisi Voith Paper adına, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi için çözüm platformu “Sipaper” temelinde PM7'yi elektriksel olarak donattı. Projede tahrik ve elektrik teknolojisi, iki rulo kesici ve örneğin enerji temini için yardımcı sistemler yer aldı. Enerji tasarruflu tahrik teknolojisine özel önem verildi: Büyük ölçüde dişlisiz tasarım ve su soğutmalı yüksek torklu motorlar daha iyi verimlilik sağlar.

Perlen3819

Kısaca teknoloji

PM7 ve iki sarma makinesinde yaklaşık 120 Sinamics frekans dönüştürücü kullanılmaktadır. Sinamics S7-400 ve esnek proses kontrol sistemi PCS7 sistemi kontrol eder. Perlen'de 1.800'den fazla yangın dedektörü ve çeşitli söndürme sistemleri ile 14 yangın algılama sistemi kurulmuştur. PM7'nin devasa salonunda şirket, Desigo PX ve Desigo Insight bina otomasyon sistemlerine güveniyor.

Perlen3904

Dijital ikiz sayesinde sorunsuz güncelleme

Komşu atık yakma tesisi Renergia Zentralschweiz AG, Lucerne kantonundaki en büyük enerji santralidir ve 2015 yılında inşasından bu yana Siemens'e güvenmektedir. İki hat ile yılda 280.000 ton atığı enerjiye dönüştürüyorlar. Atıkları yakan fırınlardan taşıma sistemlerine, proses buhar üretimine, elektrik üretimi için buhar türbinlerine, baca gazı ve uçucu kül işleminin yanı sıra ısı geri kazanımı ve çok daha fazlasına kadar tüm operasyonu PCS7 ve Simatic kontrolleri ile yürütürler.