Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Güneş paneli, EV şarj ve ısı pompası kurulumu

Yeni inşaatta, modernizasyon projesinde veya elektromobiliteye geçişin bir parçası olarak duvar kutusu, güneş panelleri veya ısı pompası kurarken elektriksel güvenlik ve koruma hakkında daha fazla bilgi edinin. Yenilenebilir enerjiye kararlıysanız, bilmeniz gerekenleri burada bulacaksınız.

Bir duvar kutusunu kurun ve koruyun

Kompakt bir AC duvar kutusu ile kendi garajınızda 11 kW'a kadar izin vermeyen şarj hızlarına güvenle ulaşabilirsiniz. SENTRON portföyü, standartlara uygun duvar kutusu kurulumlarını uygulamak ve bunları artık akımlara, yıldırıma ve aşırı gerilime karşı korumak için gerekli tüm koruma bileşenlerini sunar.

Bir yerleşim mahallesi üzerinde yıldırım

Güç kaynağı hattı boyutlandırması ve koruması

Kablo boyutu şarj gücüne bağlıdır:

  • 11 kW (3 fazlı, 16 A): Minimum kesit 5x2,5 mm²: Daha büyük olması gerekebilir
  • 22 kW (3 fazlı, 32 A): Minimum kesit 5x6 mm²

Wallbox güç kaynağı hattını sabitlemek için:

  • Devre koruması: SENTRON 5SL6 (3 kutuplu, 16 A veya 32 A, B veya C karakteristik)
  • Kaçak akım koruması: SENTRON 5SV3 Tip A/F + 6 mA DC kaçak akım devre kesici
  • SENTRON 5SV3 Maksimum güvenlik için B tipi

Ayrı bir dağıtım kutusuna takılıysa:

  • ALFA SİMBOX WP Standartlara uygun kurulum için duvara monte dağıtım kutusu (8GB1)
  • Besleme hattını bir ile koruyun SENTRON 5SU1 RCBO (4 kutuplu, tip A, 16 A veya 32 A).

Siemens ipucu: VDE standartlarına uymak için, örneğin bir ana devre kesici ile bir bağlantı kesme cihazı da sağlanmalıdır SENTRON 5SP3 (SHU).

Dalgalanma koruması

Bir duvar kutusu kurmak ve bağlamak istiyorsanız aşırı gerilim koruması şiddetle tavsiye edilir.

Siemens, duvar kutusu aşırı gerilim ve güç dalgalanma koruması için aşağıdakilerin kullanılmasını önerir:

Siemens ipucu: Birçok şebeke operatörü, duvar kutusu kaydedilir kaydedilmez duvar kutusu güvenliği için aşırı gerilim korumasının kurulmasını gerektirir.

Kurulum sırasında PV güvenliği

Yeşil bir çim üzerinde bir dizi güneş paneli.

Kurulum sırasında PV koruması için RCD'ler

PV sisteminin AC tarafındaki elektrik koruması için B tipi bir kaçak akım cihazı (RCD) gereklidir, çünkü invertörler klasik Tip A kaçak akım cihazının (RCD) algılamadığı yumuşak DC arıza akımları üretebilir.

Siemens şunları tavsiye ediyor SENTRON 5SV3 Tip B artık akım devre kesici (RCCB) kurulum sırasında PV koruması için, çünkü:

  • Sinüzoidal alternatif ve titreşimli doğrudan arıza akımlarını ve pürüzsüz DC arıza akımlarını algılar
  • Kişisel güvenlik için güvenilir bir koruyucu cihaz sunar

PV sistemlerini hasara karşı korumak için aşırı gerilim koruyucuları

DIN EN 62305-3 Ek 5'e göre, aşağıdaki durumlarda PV kurulumu için bir aşırı gerilim koruma önlemi gereklidir:

  • harici yıldırımdan korunma yok
  • PV sistemi hassas invertörler veya diğer elektronik bileşenler içerir

Siemens şunları sunar SENTRON 5SD7 PV koruması için dalgalanma tutucular:

  • güneş modüllerini ve DC kablolarını korumak için (DC tarafı)
  • AC kurulumları için (AC tarafı)

Bu cihazlar yıldırım çarpması ve şebeke bozukluklarından kaynaklanan hasarı azaltır ve PV sisteminin ömrünü uzatır.

RCD'ler ve devre kesiciler

Kaçak akım koruması (RCD) ve devre kesiciler seçenekleri de dahil olmak üzere duvar kutusu koruması için çeşitli güvenilir cihazlar arasından seçim yapın.

Siemens ipucu: Duvar kutusunda bir soket veya araç konektörü varsa, DC artık akımlara karşı ek koruyucu önlemler gereklidir. 6 mA DC algılamalı SENTRON Tip A/F kaçak akım cihazı en uygun seçimdir.

PV sistemleri hat koruma gereksinimleri

Fotovoltaik sistemler DIN VDE 0100-712 uyarınca aşırı akım ve kısa devrelere karşı korunmalıdır. Doğru devre kesici (MCB) PV koruması için çok önemlidir.

DC tarafı (PV jeneratörü - invertör):

  • SENTRON 3VA15 yüksek DC nominal akımlar için kompakt devre kesici (1.000 V DC'ye kadar)
  • SENTRON 3NW7 DC bireysel dizeler için alternatif olarak sigorta

AC tarafı (invertör - şebeke bağlantısı):

  • SENTRON 5SL6 AC tarafı için uygun özelliklere sahip minyatür devre kesici
  • Ana devre kesici SENTRON 5SP3 (SHU) PV bağlantısının seçici koruması için

Bu koruyucu önlemler güvenli ve uyumlu PV koruması sağlar ve aşırı yük veya kısa devreden kaynaklanan hasarı önler.

Isı pompalarının montajı ve sabitlenmesi

Isı pompaları enerji geçişinde hayati bir rol oynar. Güneş panelleri ile birlikte sürdürülebilir, uygun maliyetli enerji için verimli bir çözüm sunarlar. Kurulumdan önce doğru seçimi yapmak ve ısı pompanızı korumak için bilmeniz gerekenleri öğrenin.

Bir konut binasına monte edilmiş bir güneş paneli sistemi.

Gerekli artık akım devre kesicileri

İnverter teknolojisine sahip ısı pompaları, geleneksel Tip A kaçak akım cihazının (RCD) güvenilir bir şekilde algılayamadığı düzgün DC artık akımları üretebilir. Bu nedenle, DIN EN 62423 (VDE 0664-40), sinüzoidal AC, titreşimli DC ve pürüzsüz DC artık akımları tespit etmek için B Tipi RCD kullanılmasını zorunlu kılar.

Tip B RCD yerine bir ısı pompasını korumak için Tip A kaçak akım cihazı (RCD) kullanılıyorsa, DC arıza akımları bir arıza durumunda RCD'nin koruyucu işlevini engelleyebilir veya geciktirebilir.

Bu, özellikle arıza akımları güvenilir bir şekilde kesilmezse tehlikeli durumlara yol açabilir. Yanlış koruma ayrıca geçerli standartları ihlal edebilir ve sigorta kapsamını tehlikeye atabilir.

Isı pompası koruması

Isı pompası koruması aşağıdaki özelliklere göre gerçekleştirilir:

• Isıtma elemanları: 3 kutuplu devre kesici (MCB) B16
• İç ünite: 1-kutuplu LS B16
• Dış ünite: 1-kutuplu LS B16

Ek olarak, a seçici ana devre kesici (SHU) bir ısı pompası takarken güvenli şebeke bağlantısı kesilmesi için önerilir.

Enerji dönüşümü: Zorluklar ve fırsatlar

Isı pompaları ve duvar kutuları elektrik koruma teknolojisine yeni talepler getiriyor. Enerji geçişinin sadece elektrik üretimi için değil, aynı zamanda elektrik tesisatı ve elektrik ticareti için getirdiği zorluklar ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Koruyucu donanım giyen bir kişi bir elektrik kutusu üzerinde çalışır.

Yolculuğunuza başlayın