Bunun formülü nedir?
Düşük cihaz varyansı+ihtiyaca dayalı fonksiyonlar = maksimum esneklik
SIMOCODE M-CP hayatınızı kolaylaştırır
Zorluklar nelerdir?
Motor yönetimindeki çok fazla farklı bileşen, seçim ve planlamayı sizin için karmaşık hale getirir. Çoğu zaman, tesisin özel gereksinimleri planlama ve devreye alma işleminden sonra bile değişir. Bununla birlikte, bir kez planlandıktan sonra, sonraki değişiklikler genellikle zordur ve işlev uzantıları genellikle çok fazla iş anlamına gelir. Gelecekte, kendinize bu çaba ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Sizin için cevabımız
Kuru çalışma koruması, sıcaklık sensörü ve bellek modülü için 1 telli sensör girişi, SIL 1'e göre emniyetle ilgili kapatma için 1 kanallı giriş gibi ek cihaz işlevlerini geriye dönük olarak bile etkinleştirin. Farklı lisanslar aracılığıyla, işlev yelpazesi bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanabilir. Donanımı değiştirmek zorunda kalmadan - kurulumdan sonra herhangi bir zamanda. Bu şekilde, tam olarak ihtiyacınız olan işlevlere sahip olursunuz.
Avantajlarınız
- Basit ürün seçimi ve hızlı planlama
- Yeni gereksinimlere hızlı adaptasyon
- Kurulumdan sonra bile maksimum esneklik
- Daha fazla sürdürülebilirlik için donanım değişimi olmadan müteakip genişleme
- Daha az depolama çabası
Ne bekleyebileceğinizi merak ediyor musunuz?
Bizi izlemeye devam edin, sizi tüm haberler hakkında bilgilendireceğiz.

SIMOCODE: Güvenilir ve verimli motor yönetimi
SIMOCODE, proses endüstrisindeki düşük voltajlı motorları yöneterek koruma, izleme ve kontrol fonksiyonları sağlar.