Yapılandırma Önerisi
SIMATIC S7-1200 küçük boyutlu programlanabilir kontrolör, küçük ve orta ölçekli otomasyonun sistem gereksinimlerini tam olarak karşılar. Geliştirme sürecinde, sistemin, kontrolörün, insan-makine arayüzünün ve yazılımın sorunsuz entegrasyonu ve verimli koordinasyonu tamamen dikkate alındı. SIMATIC S7-1200 serisinin piyasaya sürülmesi, Siemens'in küçük programlanabilir kontrolörlerin gelecekteki gelişim yönünü temsil eden orijinal ürün serisine dayalı ürün yelpazesini genişletmesine işaret ediyor ve Siemens, her zamanki gibi yenilik yapmaya ve otomasyon trendine öncülük etmeye devam edecek.
Sistem Yapılandırma Listesi:
CPU1214C DC/DC/DC Eğitim Paketi
KTP 600 Eğitim Paketi
24V Gerilim Sabitleyici
Yazılım STEP 7 BASIC V10.5
Dijital, analog, özel veya iletişim - Beş farklı CPU tarafından sağlanan temel işlevler, bağımsız modüllerin ölçeklenebilirliğini sağlar. Programlama, kullanımı kolay mühendislik yazılımı STEP7 Micro/WIN'e dayanmaktadır. Bu nedenle, SIMATIC S7-200 mikro PLC, mikro otomasyon alanında güvenilir, hızlı ve esnek bir kontrolördür.
Sistem Yapılandırma Listesi:
SITOP (24 volt güç kaynağı)
S7-200 CPU224 (işlemci)
CP243-1 (Industrial Ethernet modülü)
EM277 (DP genişletme bağımlı modülü)
EM231RTD 2A (termokupl modülü)
TD400C (işletim paneli)
Micro/Win yazılımı V4 (yapılandırma programlama yazılımı)
SIMOVERT MASTERDRIVES sürekli olarak aynı tasarım ilkelerine uyar. Tüm güç aralığındaki tüm cihazlar (frekans dönüştürücüler, invertörler) ve sistem bileşenleri (doğrultucu üniteler, fren üniteleri) için birleşik bir tasarım ve aynı kablolama prensipleri vardır. Herhangi bir şekilde birleştirilebilirler ve iletim sisteminin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için paralel olarak monte edilebilirler. S7300 PLC ile birleştirildiğinde, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanabilirler.
Sistem Yapılandırma Listesi:
SITOP (24 volt güç kaynağı)
S7300F Güvenlik-Güvenilir Eğitim Paketi
Endüstriyel sınıf renkli dokunmatik ekran eğitim paketi TP177B
6ES70 Değişken Frekans Hız Kontrol Ünitesi
Uzaktan I/O Ethernet Haberleşme Eğitim Paketi ET200S PN
X005 Endüstriyel Ethernet Anahtarı RFID
STEP 7 Profesyonel V11 yazılım eğitim paketi
WinCC yazılım eğitim paketi
WINCC FLEXIBLE 2008 programlama yazılımı
SIMOVERT MASTERDRIVES sürekli olarak aynı tasarım ilkelerine uyar. Tüm güç aralığındaki tüm cihazlar (frekans dönüştürücüler, invertörler) ve sistem bileşenleri (doğrultucu üniteler, fren üniteleri) için birleşik bir tasarım ve aynı kablolama prensipleri vardır. Herhangi bir şekilde birleştirilebilirler ve iletim sisteminin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için paralel olarak monte edilebilirler. S7300 PLC ile birleştirildiğinde, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanabilirler.
Sistem Yapılandırma Listesi:
SITOP (24 volt güç kaynağı)
S7300F Güvenlik-Güvenilir Eğitim Paketi
Endüstriyel Sınıf Renkli Dokunmatik Ekran Eğitim Paketi TP177B
Emniyet açısından güvenilir CPU, son derece yüksek güvenlik gereksinimleri olan senaryolar için uygundur ve SIMATIC güvenlik açısından güvenilir denetleyicinin bir hata veya arıza durumunda hemen güvenli bir duruma girmesini veya güvenli modda kalmasını sağlar.
Sistem Yapılandırma Listesi
SITOP (24 volt güç kaynağı)
S7300F Güvenlik-Güvenilir Eğitim Paketi
Endüstriyel Sınıf Renkli Dokunmatik Ekran Eğitim Paketi TP177B
G120 Değişken Frekans Hız Kontrol Ünitesi
X005 Industrial Ethernet Anahtarı
STEP 7 PROFESSIONAL V11 Software Eğitim Paketi
WinCC Software Eğitim Paketi
WINCC FLEXIBLE 2008 Programlama Yazılımı
T-CPU ve S120 tahrik sisteminin entegrasyonu, Siemens'in gelişmiş hareket kontrol teknolojisini mükemmel bir şekilde göstermektedir.
Sistem Yapılandırma Listesi:
SITOP (24 volt güç kaynağı)
Hareket Kontrolü Eğitim Paketi
Endüstriyel sınıf renkli dokunmatik ekran eğitim paketi TP177B
Gelişmiş Industrial Ethernet Haberleşme Eğitim Paketi
S120 Sürücü Kontrol Ünitesi
X005 Industrial Ethernet Anahtarı
STEP 7 Profesyonel V11 Software Eğitim Paketi
WinCC Software Eğitim Paketi
WINCC FLEXIBLE 2008 Programlama Yazılımı
SIMATIC S7-400, orta ve üst düzey performans aralıkları için uygun programlanabilir bir denetleyicidir. Modüler ve fansız tasarımı ile sağlam ve dayanıklıdır, genişletilmesi kolaydır ve kapsamlı iletişim yeteneklerine sahiptir. Uygulaması kolay dağıtılmış yapı ve kullanıcı dostu çalışma, SIMATIC S7-400'ü orta ve üst düzey performans kontrol alanında ideal ve tercih edilen bir çözüm haline getirir.
Sistem Yapılandırma Listesi: S7 CPU412-1
CP443-1 Ethernet modülü CP443-5
ET200M
DP/PA BAĞLANTISI
PA enstrümanı
SIMATIC PCS 7 (yazılım)
Birçok otomasyon alanında arıza toleransı ve yüksek güvenilirliğe sahip otomasyon sistemlerinin uygulanması artmaktadır. Özellikle belirli alanlarda kesinti süreleri büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu gibi durumlarda, yalnızca yedekli sistemler yüksek güvenilirlik gereksinimlerini karşılayabilir. Yüksek güvenilirlikli SIMATIC S7-400H bu gereksinimleri tam olarak karşılayabilir. Sürekli çalışabilir ve denetleyicinin bazı bileşenleri bir veya birkaç arıza nedeniyle arızalansa bile etkilenmez.
Sistem Yapılandırma Listesi: AS 414-4-2H
ET200M Veri Yolu Modülleri
Y BAĞLANTISI
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC İŞLEMCİ551
- SUBRACK UR5213(ELEKTRİK YAPISI 5213)
- SİNYAL MODÜLÜ SM500
- İLETİŞİM MODÜLÜ CP50M0
- İLETİŞİM MODÜLÜ CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(件)
SIMATIC S7, bir yazılım PLC olarak bir bilgisayara entegre edilmiştir. Aynı zamanda, PC tabanlı denetleyici, sıradan bir S7 denetleyicisiyle aynı şekilde STEP 7 kullanılarak yapılandırılır ve programlanır. Tüm otomasyon bileşenleri, eksiksiz ve uygun maliyetli bir çözüm elde etmek için endüstriyel bir PC'ye entegre edilmiştir.
Sistem Yapılandırma Şeması
Sistem Yapılandırma Listesi: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 ve SP2 RC128 (Yazılım)
SIMATIC S7-317T proses hareket kontrolörü, endüstrinin zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılar. Bu sistem son derece performanslıdır ve kullanıcı dostu mühendislik ve yapılandırmaya dayanır, uygulamayı kolay ve hızlı hale getirir ve kullanıcıların çeşitli benzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sistem Yapılandırma Listesi: CPU 317T-2DP
Simülatör modülü
CP343-1
Kontrol Ünitesi CU320 - Ana Kontrol Modülü
Aktif Hat Modülü - Güç Modülü
Çift Motor Modülü - Çift eksenli Motor Modülü Senkron servo motor (besleme motoru)
SIMATIC STEP 7 Sürüm 5.4 (Software)
Kolay Hareket Kontrolü (Software)
SIMATIC S7-317T proses hareket kontrolörü, endüstrinin zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılar. Bu sistem son derece performanslıdır ve kullanıcı dostu mühendislik ve yapılandırmaya dayanır, uygulamayı kolay ve hızlı hale getirir ve kullanıcıların çeşitli benzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sistem Yapılandırma Listesi: CPU 317T-2DP
Simülatör modülü
CP343-1
SINUMERIK 828D sayısal kontrol sisteminin CU320 ana kontrol modülü, Siemens'in yenilikçi teknolojilerinin ve sayısal kontrol alanındaki gelişmiş konseptlerinin olağanüstü bir uygulamasıdır. Sistemin farklı ayarları sayesinde karmaşık çalışma platformlarında tornalama, frezeleme, delme ve taşlama gibi çeşitli işleme tekniklerine ve kontrol teknolojilerine uygulanabilir.
Sistem Yapılandırma Listesi: 828D SL T/M Pro
Dijital giriş/çıkış modülü
SINAMICS ayarlanamayan güç kaynağı modülü
SINAMIC tek eksenli motor modülü
SINAMIC çift eksenli motor modülü
1PH7 motorlar (asenkron motorlar)
Elektronik el çarkı
Senkron servo motor (senkron servo motor)
Sistem yazılımı PCU210.3 (yazılım)
SIMATIC S7-317T proses hareket kontrolörü, endüstrinin zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılar. Bu sistem son derece performanslıdır ve kullanıcı dostu mühendislik ve yapılandırmaya dayanır, uygulamayı kolay ve hızlı hale getirir ve kullanıcıların çeşitli benzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sistem Yapılandırma Listesi: CPU 317T-2DP
Simülatör modülü
CP343-1
Kontrol Ünitesi CU320 - Ana Kontrol Modülü
Aktif Hat Modülü - Güç Modülü
Çift Motor Modülü - Çift eksenli Motor Modülü Senkron servo motor (besleme motoru)
SIMATIC STEP 7 Sürüm 5.4 (Software)
Kolay Hareket Kontrolü (Software)
Bit bazında modülerleştirme ve yüksek ölçeklenebilirlik özelliklerine sahiptir, çalışırken değiştirmeyi destekler ve motor başlatıcılarını, frekans dönüştürücülerini ve pnömatik başlatma elemanlarını bağlayabilir. Böylece dağıtılmış sürücü yapılandırmasını sağlar.
Sistem Yapılandırma Listesi
TR/PB-LİNK
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; SWITCH ES MOTOR START (Software)
SIMATIC PCS 7, benzersiz ölçeklenebilir mimarisini güçlü mühendislik yapılandırma araçları ve alarm yönetimi, proses güvenliği ve varlık yönetimi gibi çok sayıda ek özellik ile birleştirir. Bunların hepsi mevcut ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
Sistem Yapılandırma Listesi
SIMATIC PCS7 KUTUSU
ET200M Dağıtılmış G/Ç Sistemi
DP/PA LINK ve DP BUS
PA Otobüs
SIMATIC PCS 7 (Software)
SINAUT sistemi, ana kontrol istasyonundan otomatik izleme ve kontrol sistemlerinin verimli, esnek ve uzaktan yürütülmesini sağlar. Bu sistem tarafından sağlanan gelişmiş işlevler, artan zorlu esneklik ve verimlilik gereksinimlerini karşılamak için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.
Sistem Yapılandırma Listesi:
GPS Saat Kiti
MC45 GSM Kiti
DCF 77 Kapalı Anten
SINAUT ST7 Standart Yazılım Paketi (Yazılım)
ST 7 CCS 6STATION (Yazılım)
SIMOTION yepyeni bir Siemens hareket kontrol sistemidir. Üretim makineleri için özel olarak tasarlanmış, hareket kontrolü, mantık kontrolü ve proses kontrol fonksiyonlarını bir araya getiren ve üretim makineleri için eksiksiz bir çözüm sağlayan dünyanın ilk kontrol sistemidir.
Sistem Yapılandırma Listesi:
SIMOTION Sürücü Kontrol Ünitesi D425
Akıllı doğrultucu modülü
İki eksenli motor modülü
İndüktör
Senkron servo motor
TP177B
SIMOTION IT V4.0 yazılımı
SCOUT V4.2 yazılımı, TAM LİSANS
STEP 7 Profesyonel V11 Software Eğitim Paketi
WinCC Software Eğitim Paketi