Hera Grubuönde gelen bir İtalyan çoklu yardımcı programı, 7.5 milyon kullanıcı için karmaşık ağları yönetir. Asıl zorluk, 15'ten fazla farklı teknolojiden parçalanmasıydı SCADA sistemleri. Birlikte çalışabilirlik ve yatırım koruması sağlarken eski belediye sistemlerinin heterojenliğinin üstesinden gelerek 11.000 tesisin kontrolünü birleştirmek gerekiyordu.
Entegre Su Döngüsünün Dijitalleştirilmesi
Çevik, Hızlı ve Ölçeklenebilir Dijital Çözümler
Heterojen Sistemleri Entegre Edin
WinCC OA'nın açık ve modüler yapısı sayesinde 15'ten fazla farklı SCADA sistemini tek bir arayüzde birleştirin.
Yatırımları Optimize Edin
Çeşitli satıcılardan gelen mevcut donanımları değiştirmeden entegre ederek halihazırda kullanımda olan varlıkların değerini en üst düzeye çıkarın.

Gelecek için ölçek
Su ve gaz şebekelerinin sürekli büyümesini destekleyebilen esnek ve sınırsız bir platform uygulayın.
Hera Group: verimlilik ve gerçek zamanlı kontrol

WinCC OA: Altyapının Dijital Kalbi
Siemens WinCC OA'yı seçmek, Forli'de gaz, su ve bölgesel ısıtma için son teknoloji bir uzaktan kumanda merkezinin oluşturulmasına izin verdi. Bu platform, hizmet ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modülerlik sunarak geleneksel SCADA'nın ötesine geçer. Mimarisi, Hera ekibinin karmaşık mantığı özelleştirmesini sağlayarak 50.000 km'yi aşan bir ağ üzerinde ayrıntılı ve güvenilir 7/24 denetim sağlar.
11.000 Tesisin Entegre Yönetimi
Donanımdan bağımsız bir yazılım çözümünün benimsenmesi, operasyonel karmaşıklığı rekabet avantajına dönüştürdü. Günümüzde sistem arıtma tesislerini ve 40.000'den fazla elektronik çöp kutusunu tek bir dijital yönlendirme altında yönetiyor. WinCC OAÇeşitli satıcılarla iletişim kurma yeteneği, yüksek güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarını korurken sorunsuz ağ genişlemesini sağlar.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Öngörücü ve Dayanıklı Bakıma Doğru
Siemens ve Gruppo Hera arasındaki stratejik ortaklık, yeniliklerin sürekli paylaşımı yoluyla gelişiyor. Bu yaklaşım, pazar ihtiyaçlarını öngörerek iklim ve operasyonel zorluklara karşı ağ direncini artırır. Sistemin gücü, bölge için paylaşılan değerin sürekli büyümesini sağlayarak vatandaşlara daha verimli hizmetler ve optimize edilmiş su kaynakları yönetimi sunmasını sağlar.
Siemens ile işbirliğinin önemli bir unsuru, WinCC OA'daki yeniliklerin sürekli paylaşılmasıydı.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edge&w=2560&h=1440&q=60)