Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Ticaret fuarı işi için iyi iklim

Messe Frankfurt, Siemens'in ileriye dönük ve verimli bina otomasyonuna güveniyor. Siemens ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen tüm bina teknolojisi BACnet özelliğine sahip olacak ve Desigo CC'ye taşınacak

Bina otomasyonunun geleceğine büyük bir adım

Messe-Frankfurt-kapalı

1907 yılında kurulan Messe Frankfurt, kendi sergi alanları ile dünyanın en büyük ticaret fuarı, kongre ve etkinlik organizatörüdür. Optimum ulaşım bağlantıları ve altyapısı sayesinde, Ana metropol, katılımcılar ve ziyaretçiler için en iyi yerdir. Sergi alanlarında yaklaşık 592.000 metrekarelik bir taban alanına sahip on bir salon işletilmektedir. Verimli ve uygun maliyetli bir şekilde otomatikleştirilmelidirler.

meydan okuma

Şu anda Frankfurt Fuar Merkezi'nde, her biri kendi bina yönetim sistemi ve birkaç kendi kendine yeten BACnet denetleyicisine sahip yaklaşık 60.000 SiclimatX veri noktası ve üçüncü taraf sağlayıcılardan yaklaşık 20.000 veri noktası kurulmuştur. Bina teknolojisinin bu kapsamlı envanteri, mevcut oda rezervasyon sistemini de entegre eden tarafsız veri iletişim protokolü BACnet'e dayanan ortak ve geleceğe hazır bir sisteme aktarılacaktır.

Çözüm

Göç konsepti, tüm binaları bina yönetim platformuna bağlarI CC'yi takip ediyorum. Otomasyon envanteri, halihazırda kurulu Simatic S7 istasyonları ve mevcut Simatic S5 istasyonları için IoT ağ geçidi aracılığıyla doğrudan platforma entegre edilir. Geçiş tamamlandıktan sonra, ticaret fuarı için yaklaşık 140.000 veri noktası ve yaklaşık 6.000 görüntü entegre edilecek. Gelecekte, her bir salon denetçisinin yanı sıra servis teknisyenleri bina yönetim sistemine doğrudan veya uzaktan erişebilecektir. Ticaret fuarının oda rezervasyon sistemi de Desigo CC'ye entegre edilmiştir.

Fayda

Desigo CC, tüm bina otomasyon sistemi için yüksek düzeyde konfor, esneklik ve birinci sınıf enerji verimliliği ile açık, geleceğe dayanıklı bir teknoloji platformu sunar. Desigo CC ile ticaret fuarı, halihazırda kurulu teknolojiyi önemli ölçüde azaltılmış çabayla entegre eden açık, BACnet özellikli sistem platformundan yararlanır. 20 operatör istasyonu sayesinde tüm salon ustaları Desigo CC'ye doğrudan erişebilir. Siemens ile yapılan bir bakım sözleşmesi, gerektiğinde fuar için hızlı ve yetkin destek sağlar.

Minimum çabayla kapsamlı bir şekilde modernize edildi

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

BACnet önceki teknolojiyi entegre eder

60.000 SiclimatX veri noktası ve 20.000 üçüncü taraf veri noktası BACnet üzerinden yeni platforma bağlanacak.

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

Desigo CC tek platformda birleştirildi

Simatic otomasyon istasyonları S5/S7 ve üçüncü taraf tedarikçinin istasyonu, önemli ölçüde daha az çaba ile Desigo CC'ye entegre edilmiştir.

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

Platform mevcut sistemleri entegre eder

Fuarın kendi güvenlik ve oda doluluk sistemleri artık bina yönetim platformu aracılığıyla kontrol edilmekte, düzenlenmekte ve izlenmektedir.

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

Bakım sözleşmesi en iyi desteği sağlar

Örneğin Siemens ile yapılan bir bakım sözleşmesi, güvenli bir CrSP bağlantısı aracılığıyla uzaktan hızlı ve yetkin sorun giderme imkanı sunar.