Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

MV güç dağıtım ürünleri ve çözümleri römorku

Siemens'in ürün ve çözümlerinin orta ve düşük voltajlı güç dağıtımından yeni nesil fotovoltaik ve e-Mobility ürün ve çözümlerine kadar hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. Siemens çözümlerinin gücünü deneyimlemek için üç farklı yol arasından seçim yapın.

Wendell, Kuzey Carolina lokasyonumuzda yüz yüze ekipman vitrini

Dağıtım Sistemleri iş biriminin ABD merkezinin de bulunduğu Wendell, NC tesisimizde bizi ziyaret edin. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli ekipmanları fiziksel olarak inceleyebileceğiniz yakın zamanda tamamlanmış ekipman vitrinimizde sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız:

  • Yay direnci (AIS ve GIS) ve elektrik rafları ve Sm @rtGear teknolojileri (yalnızca AIS) gibi operatör güvenliğini artırmaya yardımcı olacak çözümler içeren orta gerilim hava ve/veya gaz yalıtımlı şalt tertibatı
  • Yay direnci (8DJH 36) ve Siemens OMARS işletme ve bakım ark flaşı azaltma sistemi (SIEBREAK-VCB) dahil orta gerilim metal kapalı şalt tertibatı
  • Yay direnci ve Sm @rtGear ve SIERS teknolojileri gibi seçeneklere sahip düşük voltajlı motor kontrol merkezleri ve orta gerilim motor kontrolörleri
  • Yaylı veya manyetik aktüatör operatörleriyle dış mekan dağıtımı, güçlendirme ve değiştirme dahil olmak üzere çeşitli devre kesiciler
  • Dünyanın en hızlı orta gerilim devre kesicisi Fusesaver, bağlantı kesme anahtarları ve dağıtım yeniden kapatıcıları ve kontrolü dahil olmak üzere dış mekan, havai anahtarlama ürünleri
  • Siemens Dağıtım Besleyici Otomasyonu (SDFA) ve Sm @rtGear teknolojisi gibi otomasyon çözümleri
  • Blueplanet fotovoltaik invertör, hızlı etkili topraklama anahtarlı SDV-R dış devre kesici ve 8DJH 36 arkaya dayanıklı, kompakt, gaz yalıtımlı anahtar bölümü dahil olmak üzere yenilenebilir enerji uygulamaları için ideal çözümler
  • Elektrikli araç şarjı.
Man in suit standing in luxury car showroom with vehicles on display

Siemens'in gücünü deneyimlemenin daha fazla yolu

Sanal ekipman vitrini

Lastikleri tekmelemenin yerini hiçbir şey olmasa da, ekipman vitrinimize özel bir gezi yapmak her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, görüntülenen ekipmanla ilgili ek bilgilere uygun bağlantılar içeren vitrinimizin sanal bir modelini oluşturduk. Model bir PC, tablet veya akıllı telefonda kolayca gezinebilir ve programınızı karşılamak için 24/7/365 kullanılabilir.

Yolda veya tesisinizde mobil vitrinler

Siemens, ürün uzmanlarımız eşliğinde bir römork filosu aracılığıyla güç dağıtım ürünlerimizi ve çözümlerimizi size getiren ABD kıtasında yolda bulunuyor. Mobil römorklarımızda şu anda sergilenen ürünler ve çözümler şunları içerir:

3AH35-MA manyetik aktüatör operatörü

Anahtarları ayırın

Dağıtım yeniden kapatıcılar ve kontrolörler

Fusesaver orta gerilim devre kesici

Depolama enerjili operatörlü SDV7 dış mekan vakum dağıtım devre kesici

Siemens elektrik entegre raf çözümü (SIERS) ile GM-SG hava yalıtımlı şalt sistemi.

A screenshot of a Matterport virtual tour interface showing a 3D model of a building with various rooms and features.
A promotional image of a Siemens product trailer with a blue and white color scheme.

Destek

Bize Ulaşın

Servis veya parçalar dahil olmak üzere daha fazla bilgi için lütfen +1 (800) 347-6659 numaralı telefonu arayarak veya bize ulaşın formunu doldurarak Müşteri Destek Merkezimizle iletişime geçin.

Posta adresi

Siemens Sanayi A.Ş.7000 Siemens YoluWendell, kuzey Carolina 27591Amerika Birleşik Devletleri

Teklif talebi ve satınalma siparişi portalı

Seçilmiş düşük ve orta voltajlı güç dağıtım ekipmanları, hizmetleri, elektrikli araç şarj ürünleri ve otomasyon danışmanlığı ve çözümleri için Siemens'in teklif talebi (RFQ) ve satın alma siparişi (PO) portalını ziyaret edin.

Yolculuğunuza başlayın