Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Sadece gerektiği kadar hava

Bad Füssing'deki Johannesbad uzman kliniği, yeni mutfak havalandırma sistemi için Siemens'in yenilikçi Mutfak Hava Akışı kontrol sistemini tercih ederek çok fazla enerji ve para tasarrufu sağladı.

Temiz havanın tadını çıkarın ve aynı zamanda enerji tasarrufu yapın

Misafirlerinin sağlığı ve refahı, 1960 yılında kurulan Johannesbad Group'un hedefleridir. Almanya ve Avusturya'da dokuz lokasyonda aile şirketi, 2.000'den fazla çalışanı ile modern klinikler, sağlık merkezleri, oteller ve teknik okullar işletmektedir. Grup, kaynakların sürdürülebilir kullanımını savunuyor ve şimdi de sayısız mülkünün enerjisini optimize etmenin ekonomik avantajlarından yararlanmak istiyor.

meydan okuma

Pişirmeyi, kızartmayı ve derin yağda kızartmayı seviyorsanız, iyi havalandırmayı takdir edeceksiniz. Bu, yüksek hava hacmi cirosu ile ticari mutfaklar için daha da geçerlidir. Bad Füssing'deki Johannesbad Uzman Kliniğinde, aslında her zaman gerekli olmasa da, havalandırma tüm gün sürdü. Sürekli çalışma, elektrik, ısıtma ve soğutma için çok büyük maliyetler yaratır. Yeni, talep odaklı havalandırma kontrol sistemi, hava değişiminden ödün vermeden enerji verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Çözüm

Yeni mutfak havalandırma sistemi Siemens Mutfak Hava Akışı ile kontrol edilir. Yenilikçi havalandırma kontrolü, hava hacmi akışını mutfaktaki mevcut koşullara uyarlar. Ne kadar çok çalışma olursa, sistem o kadar güçlü çalışır - verimli ve talep doğrultusunda. Prensip basittir: pişirme, örneğin yağdan farklı parçacıklar üretir. Güçlü bir sensör, bu parçacıkların havadaki konsantrasyonunu ölçer ve ölçüm sonucunu sürekli bir sinyal olarak kontrol sistemine iletir. Havalandırma kapasitesini gerçek mutfak operasyonu ile aynı şekilde düzenler.

Fayda

Kitchen Air Flow, Bad Füssing'deki Johannesbad Uzman Kliniği'ndeki mutfak havalandırma sistemini performanstan ödün vermeden önemli ölçüde daha enerji verimli ve ekonomik hale getirir. Bunu başarmak için Kichen Air Flow yenilikçi ölçüm teknolojisini modern kontrol teknolojisiyle birleştiriyor ve enerji tüketimini yüzde 60'dan fazla azaltıyor. Bu, sistemin sadece bir yıl sonra kendini ödediği anlamına gelir.

Bu optimizasyon ile elektrik tüketimini yüzde 60'tan fazla azaltabildik.
Josef Wimmer, Tesis Yönetimi ve Enerji Müdürü, Johannesbad

Yeni havalandırma kontrolü enerji kullanımını önemli ölçüde azaltır

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Kullanılabilirlik-Derin-Mavi-640x360

Mevcut sistemlere optimum entegrasyon

Mutfak Hava Akışı mevcut havalandırma sistemine entegre edilmiştir, enerji verimliliğini artırır ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Kullanılabilirlik-Derin-Mavi-640x360

Sensör partikül yoğunluğunu algılar

Güçlü bir sensör, pişirme sırasında üretilen havadaki parçacıkların yoğunluğunu ölçer ve sonuçları sürekli olarak kontrol cihazına iletir.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Kullanılabilirlik-Derin-Mavi-640x360

Mutfak Hava Akışı: talep kontrollü havalandırma

Mutfak çalışmasına bağlı olarak, Mutfak Hava Akışı kontrol sistemi hava hacmi akışını düzenler ve enerji tüketimini yüzde 60'tan fazla azaltır.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Kullanılabilirlik-Derin-Mavi-640x360

Kalın hava yerine ince maliyetler

Sistemin yeni, ihtiyaca dayalı kontrol sistemi, sürdürülebilir işletme konseptine katkıda bulunur ve bir yıl içinde kendini amorti eder.

Ayrıca ilginizi çekebilir

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-bina-hizmetleri-640x360

Building Services

Bina hizmetleri binanızdan daha fazla yararlanmanıza yardımcı olur. Bina verileri, bina operasyonlarınızı iyileştirmenizi sağlar.

FE19D68A-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-Anahtar-Görsel-Yangın Güvenliği-Dijital-Hizmetler-640x360

Yangından Korunma

İnsanları, varlıkları ve binaları günün her saati, yılın 365 günü korumak. Bulut tabanlı teknolojiler ve yangından korunma alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX kartı-640x360

Güvenlik

Security çözümleri sadece binanızı ve kullanıcılarını korumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketiniz için katma değer yaratır.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Otomasyon ve bina kontrolü

Kapsamlı bina otomasyon sistemleri portföyümüz, çözümleri her projenin özel gereksinimlerine göre uyarlamamıza olanak tanır. Açıklık ve esneklik tüm sistemlerimizin arkasındaki temel ilkelerdir.