2025 Endüstriyel Kontrol Kataloğu
2025 Endüstriyel Kontroller Kataloğu, en yeni SIRIUS ve Genel Amaçlı kontrol ürünlerini içeren tek bir etkileşimli PDF'dir. Bağlantılar, yer imleri ve arama sayesinde ürün ayrıntılarını hızlı bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve gözden geçirmenize yardımcı olur.
Katalog bölümleri
Çevrimiçi görüntülerken daha hızlı açılış saatleri için aşağıdaki ayrı bölümleri kullanın. Parantez içinde bir tarih varsa, bölümde yukarıdaki kataloğun tamamında yer almayan güncellemeler vardır.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 0 (0/1 - 0/8) - katalog İçindekiler Tablosunu, Katalog Navigasyonunun açıklamasını ve bölüme göre Ürüne Genel Bakış içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 1 (1/1 - 1/54) - SIRIUS 3RV MSP'leri, Devre Kesicileri ve Besleme Sistemini içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 2 (2/1 - 2/228) - SIRIUS 3RT Kontaktörleri, 3RH Kontrol Röleleri ve 3RR Akım İzleme Röleleri artı 3TB, 3TC ve 3TF68 Kontaktörleri içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 3 (3/1 - 3/86) - SIRIUS 3RU Termal ve 3RB Katı Hal Aşırı Yük Röleleri ve SIMOCODE pro 3UF7 Motor Yönetim Sistemini içerir.
Not: SIRIUS 3RR Akım İzleme Röleleri için Bölüm 2 sayfa 2/86 - 2/94 bölümüne bakın
Etkileşimli PDF olarak Bölüm 4 (4/1 - 4/90) - SIRIUS 3RA2 Kombinasyon Starterleri, 3RA6 Kompakt Starterleri ve 3RE4 Kapalı HP Nominal Contactors & Starters içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 5 (5/1 - 5/22) - Siemens Fast Bus sistemi için FB montajlarını ve 8US bileşenlerini içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 6 (6/1 - 6/68) - açık motor marş vericilerini SIRIUS 3RM & ET 200SP ve kapalı motor marş motorlarını ET 200pro ve M200D'yi içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 7 (7/1 - 7/134) - SIRIUS 3RW Yumuşak Başlatıcılar ve SINAMICS G120X Sürücüleri içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 8 (8/1 - 8/74) - SIRIUS 3RF Katı Hal Röleleri ve Kontaktörleri içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 9 (9/1 - 9/174) - Manuel Marş Vericiler ve Anahtarlar, NEMA Kontaktörleri, Marş Vericiler ve Aşırı Yük Röleleri, Belirli Amaçlı Kontaktörler, Pompa Panelleri, Aydınlatma Kontaktörleri ve Kontrol Güç Transformatörleri içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 10 (10/2 - 10/220) - SIRIUS ACT 3SU 22mm cihazlarda ve Sınıf 52 30mm cihazlarda Butonları, Seçici Anahtarları, Pilot Işıkları ve İstasyonları içerir. Ayrıca 3SB2 16mm Pilot Cihazları, 3SE Ayak Anahtarları ve 8WD Sinyal Kolonları içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 11 (11/1 - 11/166) - 3RN Termistör Motor Koruması, 3RP ve 7PV Zamanlayıcıları, 3RS Sıcaklık İzleme Röleleri, 3RS Dönüştürücüler, 3RQ Kavrama Röleleri, 3UG İzleme Röleleri, 3TG Güç Röleleri ve 3TX71 & LZS Takmalı Röleleri içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 12 (12/1 - 12/4).
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 13 (13/1 - 13/164) - 3SE5 (IEC) ve 3SE03 (NEMA) Limit Anahtarları, 3SE5 Menteşe ve Kilit Anahtarları, 3SE6 RFID ve Mıknatıs Anahtarları, 3SE7 Kablo Kumandalı Anahtarlar, 3SB3 İki El Kontrol İstasyonları, 3SK ve 3TK28 Emniyet Röleleri ve 3RK3 Modüler Güvenlik Sistemi içerir.
Bölüm 14 etkileşimli bir PDF olarak (14/1 - 14/108) - Siemens AS-Interface ve IO-Link çözümleri için genel bakış ve seçimi içerir.
Etkileşimli PDF olarak Bölüm 15 (15/1 - 15/98) - SITOP PSU Güç Kaynakları, SCALANCE XB 6GK Yönetilmeyen Anahtarlar ve LOGO'yu içerir! 6ED Programlanabilir Röleler.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 16 (16/1 - 16/30) - 5SJ Şube Devresi Koruyucuları, 5SP ve 5SY Ek Koruyucular ve 3NW Silindirik Sigorta Tutucuları içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 17 (17/1 - 17/188) - Devre Kesici ailelerini BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL ve bizim içerir yeni 3VA.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 18 (18/1 - 18/32) - HF ve HNF Ağır Hizmet Kapalı Emniyet Anahtarları, ECS Asansör Kontrol Anahtarları ve 3LD, CFS, CNFS, MCS ve VB Açık Bağlantı Kesme Anahtarlarını içerir.
Etkileşimli bir PDF olarak Bölüm 19 (19/1 - 19/20) - UL ve CSA Dosya ve Kılavuz Numaraları, Çevrimiçi Referanslar, Genel Bilgiler, Yaylı Terminale Genel Bakış ve ICE Hızlı Referans Listesi içerir.
Daha Fazla Bilgi
Burada tekliflerimizle ilgili belgelerin yanı sıra ek bilgiler bulacaksınız.