Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Endüstriyel ısı üretiminde devrim yaratıyor

Guangzhou Nengyin Isı Pompası Teknolojisi Co, Ltd.

Guangzhou Nengyin Isı Pompası Teknolojisi Co, Ltd

Guangdong Eyaletinde bulunan Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., yüksek sıcaklık ısı pompası inovasyonunda liderdir. Foshan Şehrindeki merkezinden Nengyin, kendini verimli, yüksek performanslı ısıtma teknolojileri geliştirmeye kendini adamıştır. Siemens, on yılı aşkın bir süredir önemli bir ortak olmuştur ve Nengyin'in çığır açan çözümlerle yüksek sıcaklık ısı pompası sektöründe devrim yaratma misyonuna kendini adamıştır. Birlikte endüstriyel ısıtmanın sınırlarını zorluyoruz, yeni endüstri standartları belirliyor ve sürdürülebilir çözümlerde öncülük ediyoruz.

Zorluklar

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. yüksek sıcaklık ısı pompası segmentine liderlik etme arayışlarında bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Birincil sorun, ısı pompası uygulamalarında maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlayacak teknolojik yeniliğe duyulan ihtiyaçtı, özellikle güvenlik ve verimlilik için sistem tasarımını optimize ederken yüksek sıcaklıkta çalışma için güvenilir çözümler geliştirmede.

Geniş, yeşil ve beyaz endüstriyel ısı pompası ünitesi, geniş bir fabrika ortamında belirgin bir şekilde durmaktadır. Ünite, mavi soğutma kanatçıkları üzerinde karmaşık beyaz ızgaralara sahiptir. Arka planda, diğer fabrika ekipmanları ve sarı çalışma masaları, açık kirişli yüksek bir tavanın altında görülebilir
Bir siemens ürününün görüntüsü: Soğutma valfi MVL702 ve sürücü

Çözüm

Siemens, zorluklara yanıt olarak Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. ile yakın bir işbirliği başlattı ve özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir çözüm üretti. Herkese uyan tek bir yaklaşım yerine Siemens, aşağıdaki bileşenleri içeren ısmarlama bir toplam çözüm geliştirdi:

  • MVL702 manyetik genleşme valfi: daha yüksek çalışma sıcaklığı sınırı (Maks. 130 ℃), aşırı ısınmayı en düşük seviyeye ancak kararlı çalışma noktasına uyarlayarak enerji tasarrufu için doğru akış kontrolü, hız ve valf doğruluğu.
  • Climatix C400 kontrol cihazı: Sistem yönetiminde hassasiyeti keskinleştirir.
  • Özel kontrol uygulaması: Guangzhou Nengyin'in benzersiz kontrol mantığına ve özel operasyonel gereksinimlerine uyacak şekilde geliştirilmiş, mevcut teknolojilerle sorunsuz bir şekilde entegre olan özel yazılım.
  • Buhar basıncı ve sıcaklık sensörleri.

Bu özelleştirilmiş yaklaşım, gerekli olan katı standartları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda aşarak optimum performans ve güvenilirlik sağlar.

Çözüm müşterinin zorluklarını çözmeye nasıl yardımcı oldu?

Nengyin'in son teknoloji laboratuvarındaki dönüştürücü pilot testlerde, Siemens'in özel çözümü performansta önemli bir sıçrama işaret etti.

Climatix IC web arayüzünün bir 'Compratio' trend grafiğini gösteren ekran görüntüsü. Grafik, 29 Eylül 2024'te 17:00 ile 20:00 arasında bir zaman penceresinde Y ekseninde yaklaşık 5.00 ile 9.00 arasında dalgalanan kırmızı ve yeşil iki çizgiyi göstermektedir. Ana grafiğin altında, yeşil dolgulu alan grafiği aynı dönemde 'unit1.dispstatus.compratio2' gösterir. Arayüz ayrıca 'Tesis panosu', 'Veri noktaları' ve 'Alarmlar gibi gezinme seçeneklerini de gösterir.

%180 Yüksek COP (performans katsayısı)

Isıtma aşamalarında COP'de% 18'lik etkileyici bir artış, rakip kriterlerini geride bırakıyor.

130° C Operasyonlar

Yüksek sıcaklık kapasitesi, 130° C operasyonları mümkün kılar, müşterileri lider olarak konumlandırır.

20 dk Deşarj aşırı ısı kontrolü

Hedef aşırı ısınmaya ulaşmada çığır açan bir ivme, 3 kat daha hızlı - 60 dakika yerine 20 dakika.

7.1 Sıkıştırma oranı

Üstün verimlilik, rakibin 7.5'ine kıyasla 7.1'lik önemli ölçüde daha düşük bir sıkıştırma oranı sergiliyor.

Müşteri faydaları

Nengyin, enerji verimliliğini korurken endüstriyel ısıtmalarını 130°C'nin üzerine çıkararak Siemens'in gelişmiş sistemi sayesinde rekabet avantajı elde ediyor. Bu, önemli enerji maliyeti tasarrufu sağlar ve Nengyin'in çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını güçlendirir.

Ampulünde, yukarıya bakan bir okun yanında, tümü siyah bir arka plan üzerinde '130' gösteren deniz mavisi bir termometre simgesi. Bu, artan sıcaklık kapasitesini gösterir.

Yüksek Sıcaklık Yeteneği

Yüksek sıcaklık uygulamalarında müşterileri lider konumlandırarak 130°C'nin üzerindeki operasyonları mümkün kılar

Bir yaprak çiziminde enerji verimliliği çevreleyen kordonlu fiş simgesi

%18 COP artışı ile Enerji Verimliliği

Teknolojimiz, son kullanıcılar için işletme maliyetlerini ve çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltır.

Yeşil arka plan ve çeşitli simgeler ve metinler içeren sürdürülebilirlik hedef belirleme ve yol haritaları bilgi grafiği.

Stratejik Ortaklık

Müşterilerimize gelişmiş, enerji tasarruflu ısı pompası çözümleri ile endüstri hakimiyeti hedeflerine ulaşmaları için güçlendirir.

Test sonuçları, yüksek sıcaklık ısı pompalarının genel performansını artırmada çözümün somut faydalarını doğrulamıştır. Bu tür yüksek performanslı ısı pompası uygulamaları için katı gereksinimleri tam olarak karşılar.
Bay Lin Chunwen, Genel Müdür, Guangzhou Nengyi

Yolculuğunuza başlayın