Estonya'nın Tallinn kentinde bulunan 14.500 m²'lik Greenergy veri merkezi Ocak 2021 ile Şubat 2022 arasında tamamlandı. 31,5 MW kampüs gücü ile Desigo CC, EPMS, WSCO ve AI odaklı optimizasyon gibi Siemens teknolojileri, bölgenin en gelişmiş dijital altyapısı için verimli soğutma, akıllı enerji yönetimi ve kesintisiz ölçeklenebilirlik sağlar.
Greenergy veri merkezi
Lider yapay zeka, duyusal ve yüksek voltaj yenilikleri

Yapay zeka destekli soğutma optimizasyonunu keşfedin
Siemens, soğutmayı talebe göre otomatik olarak ayarlamak için yapay zeka destekli White Space Cooling Optimization (WSCO) sistemi ile enerji kullanımını iyileştirdi.

Altyapı güvenilirliğine güvenin
Siemens üç can hattı ile güvenilir güç kaynağı sağlar: Sivacon 8PS bara çubukları, Simosec orta gerilim anahtarlama cihazları ve Siemens Energy yüksek voltaj sistemi.
Güvenlik önlemleri ile emin olabilirsiniz
Greenergy veri merkezi kompleksi, maksimum güvenlik için 7/24 izlenen 3.000'den fazla altyapı ve çevre sensörüne sahiptir.
Güvenilirlik, güvenlik ve bağlantı

Yangın önleme
Her sunucu odası, herhangi bir yangını anında tespit etmek için çok hassas bir duman algılama sistemi ile birlikte çalışan kendi oksijen azaltma yangın önleme sistemi ile donatılmıştır. Ek olarak, tüm teknik odalar ayrı yangından korunma bölgeleri olarak tasarlanmıştır.
Enerji ihtiyacına göre soğutun
Sıcaklık yönetimi, veri merkezlerinde önemli bir enerji kullanımı kaynağıdır. Siemens, yapay zeka destekli White Space Cooling Optimization (WSCO) sistemi ile optimize eder. Talep arttığında otomatik olarak tepki verir, üniteleri ve hava akışını yük gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlar. Veri merkezi yöneticileri, sistemi ve tesisi Desigo CC BMS aracılığıyla kontrol eder. Ek olarak, Desigo CC'nin en son uzantı modülü olan Power Manager, veri merkezinin elektrik altyapısını gösterge tabloları ile görselleştirir ve raporlama, trend, analiz, uyarı ve KPI izleme için gerçek zamanlı ve geçmiş veriler sağlar.


Maksimum altyapı güvenilirliği için üç yaşam hattı
Sivacon 8PS bara çubukları ve Simosec orta gerilim anahtarlama cihazlarının yanı sıra Siemens Energy yüksek voltaj sistemi, Greenergy'nin güvenilir güç kaynağını sağlar. Ek olarak, trafo merkezi ve tesisin transformatörleri iki yedek bağlantı üzerinden bağlanır. Tüm olasılıklara rağmen, her iki bağlantı da arızalanırsa, Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) etkinleşir. Bu önlem bile etkilenirse, başka bir can hattı vardır: Yerinde jeneratörler, herhangi bir harici enerji gereksinimi olmadan sisteme üç güne kadar güç sağlar.
Bu ayrıntılı güvenlik konsepti sayesinde tesis, altyapı yedekliliği ölçeğinde üçüncü ila dördüncü seviyeye ulaşır.
Tek satıcı yaklaşımımız ve 'Alman Mühendisliği' kalite mührü bizi bir tedarikçi olarak Siemens'e ikna etti - bu karar proje süresince kesinlikle karşılığını verdi.