Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
AliAuto - Resim 1
Testlerde yenilik ve sürdürülebilirlik

Dijital Verimlilikle Yenilikçi Test Tezgahları

Esnek ve sürdürülebilir çözümlerle test süreçlerini optimize edin. Siemens teknolojisi ile Aliauto, test tezgahlarını enerji tüketimini azaltabilen ve toplam güvenlikte üstün performans sağlayabilen akıllı sistemlere dönüştürür.

Testlerin Geleceği: Güç ve Tasarruf

Testlerin Geleceği: Güç ve Tasarruf

Hidrolik bileşenler sektöründe asıl zorluk, yüksek test gücünü operasyonel sürdürülebilirlikle dengelemektir. Aliauto İtalya, test tezgahlarını dijital ve “yeşil” modellere dönüştürerek yanıt verdi. Amaç, enerji etkisini önemli ölçüde azaltırken performansı artırmak ve son teknoloji ile basit yönetim sağlamaktı. HMI arayüzler ve ölçeklenebilir, geleceğe yönelik mimariler.

Somut Sonuçlar ve Teknolojik Yenilik

Çeşitli simgeler ve veri noktaları ile bir tedarik zincirinin karbon ayak izini gösteren bir grafik.

Enerji tüketimini azaltın

SINAMICS S120 sürücülerinin ortak bir DC veri yolu ile benimsenmesi, enerji geri kazanımına izin vererek gerçek tüketimi kurulu gücün onda birine düşürür.

Doğrulanabilir sonuçları temsil eden simgelerle bir tedarik zincirinin karbon ayak izini gösteren bir grafik.

Temiz bir elektrik şebekesi sağlayın

Aktif Hat güç kaynağı sayesinde, sistem harmonikleri ve reaktif enerjiyi ortadan kaldırarak müşterinin elektrik altyapısını korur.

Veri egemenliğine sahip bir tedarik zinciri karbon ayak izi verisi toplama sürecini temsil eden bir simge.

Geleceğe hazır arayüzleri uygulayın

Web tabanlı HMI, izlemeyi basitleştirir ve sistemi dijitalleşmenin zorluklarıyla yüzleşmeye hazır hale getirir.

Aliauto: Güç, Kontrol ve Operasyonel Süreklilik

Aliauto - image 2

Tahrik sistemi ile verimliliği en üst düzeye çıkarın

Bu işbirliği, özel bir 4 tekerlekten çekişli şanzıman makinesi olan Power Trade'in yaratılmasına yol açtı. entegrasyonu SINAMICS S120 sürücüler ve 1PH8 motorlar, benzeri görülmemiş verimlilikle 600 kW'a kadar güç yönetimine izin verdi. Bu esnek mimari, hidrolik ve mekanik bileşenlerin dinamikleri üzerinde tam kontrol sağlarken çeşitli test ihtiyaçlarına uyum sağlar.

SIMATIC ile entegre koruma ve kontrol

Güvenlik ve güvenilirlik çözümün temel direkleridir. Kullanarak SIMATIC S7-1500 kontrolörler ve SENTRON Elektrik koruma sistemleri, Aliauto en yüksek kalite standartlarını sağlar. Bu gelişmiş teknoloji, veri ve süreç bütünlüğünü korur, mühendisliği hızlandırır ve entegre dijital platformlar aracılığıyla uzaktan tanılama bakımını kolaylaştırır.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Sürdürülebilir test kültürüne doğru

Teknik avantajların ötesinde, Siemens ve Aliauto arasındaki ortaklık, endüstriyel testler için yeni bir vizyonu teşvik ediyor. Gerçek zamanlı verileri görselleştirme ve enerji akışlarını optimize etme yeteneği sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini aktif olarak destekler. Siemens İtalya ile birlikte Aliauto, aynı anda daha güçlü, daha akıllı ve daha çevre dostu olan test tezgahları için yeni standartlar belirliyor.

Siemens ile işbirliği Power Trade'i doğurdu: özel ve yenilikçi bir 4 tekerlekten çekişli şanzıman makinesi. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlüler arasındadır ve Siemens başarısında temel bir rol oynadı.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Yolculuğunuza başlayın