Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Brezilya

Amaçlı teknoloji: Sirius parçacık hızlandırıcı

Dünyanın en gelişmiş parçacık hızlandırıcılarından biri Brezilyalı araştırmacıların yeni ilaçlar geliştirmesine, yenilenebilir enerjiyi keşfetmesine ve tarım bilimini ilerletmesine yardımcı oluyor. Çözümlerimiz çalışır durumda kalmasına yardımcı olur.

Bilime hizmet eden inovasyon

Çoğu insan İsviçre'de parçacık fiziğini CERN ile ilişkilendirir. Ancak Brezilya, dünyanın en modern parçacık hızlandırıcılarından biri olan Sirius'a ev sahipliği yapıyor. Adını gece gökyüzündeki en parlak yıldızdan alan yıldız, São Paulo, Campinas'taki Brezilya Enerji ve Malzeme Araştırma Merkezi'nde (CNPEM) yer almaktadır.

Sirius, araştırmacıların sağlık, tarım ve enerji alanındaki en büyük zorluklardan bazılarının üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor. Bu kritik altyapının güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için Sirius'tan sorumlu ekip olan Brezilya Senkrotron Işık Laboratuvarı ile ortaklık kuruyoruz.

0.5 μm Işın genişliği

Atomik düzeyde malzeme analizini sağlar.

360x Daha yüksek radyasyon yoğunluğu

önceki UVX hızlandırıcıdan daha.

68Bin metrekare 500+ m halkalı tesis

dünya standartlarında araştırma altyapısı sağlamak

Sirius nasıl çalışır?

Senkrotron ışığı, malzemelerin bileşimini süper mikroskop gibi olağanüstü ayrıntılarla incelemeyi mümkün kılan bir elektromanyetik radyasyon türüdür. Araştırmacıların atomların ve moleküllerin nasıl hareket ettiğini ve etkileşime girdiğini görmelerini ve farklı malzemelerin iç yapısını analiz etmelerini sağlar.

Bu radyasyon, genişliği sadece 0,5 mikrometre olan son derece dar ışınlara ayrılır. Bu, bir insan saçının kalınlığının% 0.5'ine eşittir. Spektrum, görünür ışık ve ultraviyole radyasyon dahil olmak üzere kızılötesi ışıktan X-ışınlarına kadar uzanan geniştir.

Bu radyasyon nasıl üretilir? Yüklü parçacıklar harici bir manyetik alan tarafından saptırıldığında. Bu tam olarak Sirius'un yapmak için tasarlandığı şeydir. Elektronlar halka şeklindeki bir yapı etrafında hızlanır ve her yön değiştirdiklerinde senkrotron ışığı yayılır.

Bu ışık spektrumunun farklı kısımlarını kullanarak, araştırmacılar çok çeşitli alanlarda özel çalışmalar yürütebilirler. Sirius, yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmeye, yenilenebilir enerji kaynaklarını keşfetmeye ve tarımsal araştırmaları ilerletmeye yardımcı olur.

Senkrotron ışığı, malzemelerin bileşiminin süper güçlü bir mikroskop gibi ayrıntılı olarak incelenmesine izin veren bir tür elektromanyetik radyasyon türüdür.

Her seviyede hassasiyet

Sirius'taki bilim aşırı hassasiyet gerektirir. Araştırma sonuçlarına müdahaleyi önlemek için sıcaklık, nem ve titreşim gibi faktörler en iyi derecede kontrol edilmelidir. Herhangi bir sapma verileri tehlikeye atabilir.

CNPEM, bu gereksinimleri karşılamaya yardımcı olmak için bizi ortak olarak seçti. Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşmeyi kapsayan sunduğumuz teknolojiler, endüstriyel ve altyapı müşterilerimize sunduğumuz çözümlerle aynıdır. Son derece zorlu koşullar altında test edilmiş ve kanıtlanmıştır.

Endüstriyel kontroller - SIRIUS

SIRIUS ile size her endüstriyel kontrol uygulaması için benzersiz kapsamlı bir portföy sunuyoruz. Başlıca avantajları: Modüler tasarımları ile ürünlerimiz çok basit bir şekilde planlanabilir ve bir kontrol kabinine yerleştirilebilir. Özellikle dağıtılmış sistemlere entegre edilmeleri kolaydır.

Sırada ne geliyor

Toplumun en zorlu zorluklarından bazılarının üstesinden gelmeye yardımcı oluyoruz ve Brezilya'da bilimin ilerlemesine yardımcı olmak, parçası olmaktan gurur duyduğumuz bir şeydir.