Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Saatte 3.000 broşet sağlayan otomasyon

Güçlü PLC'ler, güvenli sürücüler ve Siemens'in bir HMI paneli, SMO'nun yarı otomatik kayma makinesi P3000'in gizli bileşenleridir.

Eeklo merkezli SMO, gıda üreticilerinin konveyör bandından saatte 3.000 satay'a kadar yuvarlamasına olanak tanıyan yarı otomatik bir makine geliştirdi. Temiz tasarımlı bir HMI paneli ile tatlandırılmış Siemens PLC'leri ve sürücülerden oluşan oldukça etkili bir şiş, P3000'i öne çıkarır.

SMO Hakkında

WE otomotiv, tarım ve bahçecilik gibi çeşitli sektörler için makine geliştirir ve üretir. Ancak Eeklo merkezli şirket, makineleri de dahil olmak üzere gıda endüstrisinde özellikle güçlüdür. Pintro franchise'ı.

Büyük ölçekte zanaatkar şişler

Pintro'nun hikayesinin başlangıcı 2007 yılına kadar uzanıyor. “Yerel bir kasap istedi şişleri daha verimli hale getirin SMO'da Pintro franchise'ın ticari müdürü olan Pieter Weyens, zanaatkar hissini kaybetmeden” diyor. “Bize temel tasarımıyla geldi ve kasapların arka odalarındaki masaya kolayca koyabilecekleri küçük bir makine geliştirdik.”

“Yakında bir geleceği gören endüstriyel oyuncuların ilgisini çektik. otomatik versiyon makinenin çubuklarda et üretmek için daha büyük ölçekte. Bu, makine mühendisi olarak uzun deneyimimizle üstesinden geldiğimiz bir zorluktu. İlk önce P1000'i geliştirdik ve şimdi de P3000 var. Saatte 1000 şiş üretebilen P1000'den neredeyse 30 ünite ürettik, P3000 ile - saatte 3000 şiş için iyi - şimdilik bir test makinesi ve iki ünite satıldık.”

“P1000 ve P3000 yarı otomatik. Yani, üretim sırasında makinede hala insanlar var. Ayrıca Pick & Schewer ile tam otomatik bir eğme makinemiz var, ancak P3000 ile iki kat daha fazla şiş toplayıp yerleştirebilirsiniz. Yani hala insan gücüne ihtiyacınız var, ancak şişler mevsimlik bir ürün olduğundan, bu yüksek kapasite genellikle müşterilerimizin seçiminde belirleyicidir. P3000 ile yoğun sezonda montaj hattında üretim yapabilirler.”

Şiş mevsimlik bir üründür. P3000'in yüksek kapasitesi bu nedenle müşterilerimizin tercihinde belirleyicidir. Bu, yoğun sezonda montaj hattında üretim yapmalarını sağlar.
Pieter Weyens, Pintro'nun Başkanı, WE

Kompakt yüksek performanslı denetleyiciler

Pintro bölümünün kuruluşundan bu yana - yaklaşık 15 yıl önce - Siemens, SMO'nun düzenli ortağı olmuştur. “Makinelerdeki PLC'ler için Siemens İlk ve tek seçeneğimiz SMO'da PLC programcısı Ben Devos, en başından beri” diyor. “Önce birlikte çalıştık LOGO! ama çabucak geçtik SIMATIC S7-1200 ve şimdi birlikte çalışıyoruz SIMATIC S7-1500.”

“SIMATIC S7-1500 serisindeki PLC'leri güvenle arayabilirsiniz gelişmiş denetleyiciler“,” diyor Siemens Müşteri Çözüm Mimarı Wout Foqué. “Daha güçlü CPU'ları sayesinde daha yüksek performansa sahipler, ancak yine de oldukça kompakt. Bu, makine üreticileri için büyük bir avantajdır, çünkü genellikle kabin alanı açısından sınırlamaları vardır.”

“Biz de seçtik SINAMICS G120 sürücüler Siemens'den,” diye ekliyor Ben, “kısmen sahip oldukları için dahili Güvenlik Limited Hız fonksiyonu güvenliği sağlamak için. P3000 ayrıca bir IP69K özellikli HMI dokunmatik ekran Siemens'den. IP69K, toz ve su direnci için en yüksek koruma derecesidir. Gıda endüstrisindeki makinelerle her şeyin temiz bir tasarım olması gerekiyor.”

“IP69K ile dokunmatik ekranlarımız tasarlanmıştır Özellikle gıda endüstrisi için,” diye açıklıyor Wout. “Örneğin, yuvarlatılmış köşeler bakteri oluşumunu engeller ve ekranı yüksek sıcaklık ve basınç altında zarar vermeden temizleyebilirsiniz.”

SMO - Wout Foqué
SIMATIC S7-1500 serisindeki PLC'ler, daha güçlü CPU'ları sayesinde daha yüksek performansa sahiptir, ancak yine de oldukça kompakttır. Bu makine üreticileri için büyük bir avantajdır.
Wout Foque, Müşteri Çözüm Mimarı, Siemens

TIA Openness ile daha az hata ve zaman kaybı

Ben ile birlikte çalışıyor TIA Açıklığı Makineleri programlamak ve yapılandırmak için birkaç yıl boyunca. “Çok sayıda bileşen ve diziye sahip makineler üzerinde çalışıyorsanız, kısa sürede kodu kopyalayıp yapıştırmaya başlarsınız. Hatalar kaçınılmaz olarak oraya sürünür ve onları düzeltmeniz uzun zaman alır.”

“TIA Açıklığı ile, Daha az hata yaparsınız ve daha az zaman kaybedersiniz,Ben devam ediyor. “Bir makine açıklamasıyla başlıyorsunuz: diziler nasıl bağlanır, bileşenler nelerdir, vb. Yazılım, yapınızda bir sorun olduğunda sizi bilgilendirir. Hatalardan bu şekilde kaçınırsınız. Daha fazla bildirim almazsanız, verilerinizi ve işlev bloklarınızı oluşturabilirsiniz.”

Wout, “Bu standartlaştırılmış bloklar, daha sonra modüler bir şekilde çok kolay bir şekilde çalışabileceğiniz yapı taşlarıdır” diye açıklıyor. “Bu temele sahipseniz, daha sonra, örneğin makinenizi yeniden sıraladığınızda veya bir sonraki modeli geliştirdiğinizde çok daha verimli çalışabilirsiniz. TIA Openness ayrıca bir makine üreticisi olarak size daha fazlasını sunar ısmarlama iş kapsamı. Standart bloklarınız var ve müşterinizin ihtiyaçlarına göre üstüne fazladan bir katman koyuyorsunuz.”

“Örneğin, P3000'imiz için TIA Openness kolayca üretmemi sağlıyor farklı dillerde uyarılar,” diyor Ben. “Sadece kodun kopyalarını yapıyorum - dil başına bir tane - ve bunları çevrildikleri HMI arayüzüne aktarıyorum. Bazı müşteriler HMI uyarılarında hangi bileşenin arızalı olduğunu hemen görmek ister. Bu da uyarıya makine şemasına atıfta bulunan bir referans eklenerek yapılabilir. Programlamada TIA Openness aracılığıyla bir şeyi değiştirirseniz, diğer tüm bilgilerin doğru kalacağından emin olabilirsiniz. Daha önce durum böyle değildi.”

SMO - Ben Devos
Büyük makineler programlıyorsanız, yakında kopyala-yapıştırmaya başlayacaksınız. Hatalar kaçınılmaz olarak oraya sürünür ve bunları düzeltmeniz uzun zaman alır. TIA Açıklığı ile, bu geçmişte kaldı.
Ben Devos, Software & Otomasyon Mühendisi, WE

P3000 2.0, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu

TIA Openness ve Siemens'in daha güçlü CPU'ları sayesinde SMO başarı reçetesini değiştirdi. “İlk P3000'i satın alan Westvlees'in geri bildirimleriyle, daha da mükemmelleştirildi makine,” diyor Pieter. “Örneğin, ikinci müşterimiz olan İspanyol bir üreticiye, daha da hızlı ve daha fazla kullanım kolaylığına sahip bir 'P3000 2.0' sattık. Ayrıca Westvlees'teki P3000'deki ikinci makinede modifikasyonları da uyguladık.”

Ben: “Kullanıcı dostu ve çok dilli HMI dokunmatik ekranı sayesinde, P3000 aynı zamanda sahneye dayanıklıdır: bir operatör olarak onunla çok hızlı çalışabilirsiniz ve ekran üzerinden sağladığımız resimlerle desteklediğimiz destek sayesinde tarifleri değiştirmek de kolaydır. Biz gerçekten sınıra yakın P3000 ile şimdi, özellikle donanım açısından. Motorların daha da hızlı dönmesini sağlayabiliriz, ancak yükleme kutuları garip davranacaktır. Makine yapması gerekeni yapıyor, müşterilerimiz çok memnun.”

SMO - P3000