Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir makinenin içinde kırmızı ve beyaz kapsüller.

Daha hızlı ilaçlar

Pfizer: Sürekli kalite için üretimi dijitalleştirme

İnsanların sağlıklı olmalarına ve iyi bir yaşam kalitesinin tadını çıkarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duyulan Pfizer ilaçları, dünya çapındaki hastalar için sürekli olarak tutarlı kalitede sunulmalıdır. Durumun böyle olmasını sağlamak için Pfizer daha da otomatikleştiriyor ve dijitalleşme Freiburg tesisinde tablet ve kapsül üretimi.

Almanya'daki Pfizer Global Engineering'in başkanlığını yürüten Michael Becker, “Endüstri 4.0 yolunda iyi bir ilerleme kaydediyoruz” diyor. Dijitalleşme olmasaydı mevcut proje mümkün olmazdı.

Freiburg'daki üretim tesisinde veriler milisaniyede milyarlarca noktada kaydedilir ve analiz edilir. Veriler, ölçüm sonuçlarına doğrudan yanıt vermeyi mümkün kılan kontrol sistemi tarafından kullanılır. Becker, “Kalite sürekli ölçülür ve kontrol sistemi doğrudan yanıt verir” diyor. Laboratuvarda daha fazla test yok ve örneklemeye bile gerek yok. Her şey otomatik olarak çalışır.

White pills or capsules on a production line.

“Her eczacının rüyasına” yakın

Becker, her eczacının hayalini şöyle anlatıyor: “İşlemin başlangıcında tüm malzemeleri koyuyorsunuz ve sonunda bitmiş bir kapsül çıkıyor.” Sürekli Üretim Teknolojisi (CMT) ile Pfizer bu hayali gerçeğe dönüştürmeye biraz daha yakın. Yiyecek ve içecek endüstrisi öncülük etti ve Groton, Connecticut, ABD'deki Pfizer'deki çalışanlar bu temelde sürekli üretim teknolojisi geliştirdiler. CMT şimdi Freiburg da dahil olmak üzere dünya çapında tanıtılıyor.

Üretimi çok daha hızlı ve daha esnek hale getirir. Son yıllarda Becker, ilaç talebinin giderek daha fazla dalgalandığını fark etti. Pfizer'in Freiburg lokasyonunun hacimdeki değişikliklere uyum sağlamak için dört aya kadar ihtiyacı vardı. Becker, “Ancak CMT sayesinde, tesisin daha hızlı veya daha yavaş çalışması için artık küçük bir ayarlama yapabiliriz” diyor. “Başka bir deyişle, birkaç dakika içinde yeni bir piyasa durumuna uyum sağlayabilirsiniz.”

Merkezi eleman olarak MES

Üretim Yürütme Sistemi (MES), Pfizer'in Freiburg'daki üretim tesisinin BT ve otomasyon projesinde kilit bir rol üstlenir: Proses kontrol sistemi ile üretimi elektronik olarak belgeleyen, tüm ekipmanı ve proses zincirlerini yöneten ve veri kaydı ve işleme için uçtan uca bir çözüm oluşturmak üzere tüm üst ve alt düzey sistemleri entegre eden Electronic Batch Record (EBR) sistemi arasındaki bağlantıyı oluşturur.

Otomasyon çözümü Simatic IT'ye dayanmaktadır. Yeni tesis ünitelerini kontrol etmek için proje ekibi güçlü, yüksek kullanılabilirliğe sahip Simatic S7 kontrolörleri ve bir Simatik WinCC SCADA süreçleri görselleştirmek için sistem. Yüksek raflı mağazadaki raf servis ünitesine ek olarak, bir Simatic S7-1500 baş PLC olarak, birinci ve ikinci katlardaki ekipmanı dökme ve granül kaplarla tedarik etmek için yeni MES çözümüne dikey bir konveyör dahil edildi. Bireysel sistemler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır ve süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Robotic arm on an automated production line.

Optimize edilmiş lojistik

Pfizer, yeni, sürekli bir tesis kullanarak üretimi genişletmeye karar verdiğinde, malzeme taşıma ve üretim kontrol sistemlerinin tek tip bir platformda olması gerekiyordu. Bu, birçok üretim aşamasının ve 120 büyük torba alanına sahip raf servis ünitesinin otomatik malzeme taşıma ve proses otomasyon sistemlerine entegre edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Sürekli üretim için yeni binalar ayrıca sürekli tartım ve üretim için otomatik sistemlerin yanı sıra elektronik proses dokümantasyon sistemi ile donatıldı.

Çevre de kazananlardan biridir

Becker, “Pfizer her zaman çevreyi dikkate alır” diyor. Uçtan uca bir bakış açısı benimsiyor ve mümkün olduğunca çevre dostu sistemleri süreçlerimize dahil etmeye çalışıyoruz.” Sadece bu projede kamyonla hammadde taşımacılığı neredeyse yüzde 50 oranında azaltıldı. Güneş termal sistemleri üretim için gereken havayı kurutur, LED'ler bina genelinde aydınlatma sağlar ve işlemlerden kaynaklanan ısı ve soğutma geri kazanılır.

Yüksek ücretli bir ülke olarak Almanya'da çalışmak

Becker'a düzenli olarak sorulan bir soru, Almanya gibi yüksek ücretli bir ülkede otomatik ve dijitalleştirilmiş üretime yatırım yapmanın faydalı olup olmadığıdır. “Almanya yüksek eğitimli bir ülke” diyor. “Çalışanlarımız, otomatikleştirilmiş sistemleri kullanmak ve anlamak için çok niteliklidir. Ve böylece, yüksek düzeyde otomasyonla, burada, ücret maliyetlerinin düşük olduğu bir ülkede olduğu kadar verimli üretim yapabiliriz - belki de daha da fazla.”

Birçok verimlilik kazanımı

Yeni otomasyon ve dijitalleşme çözümü sayesinde, Pfizer artık Freiburg lokasyonundaki tüm süreçleri sürekli olarak izleyebilir ve böylece kalite standartlarını daha da iyileştirebilir. Süreçler öncekinden daha esnektir ve mevcut gereksinimlere daha iyi uyarlanabilir. Dijital süreç yönetimi ve dokümantasyon ayrıca Freiburg'da üretim verimliliğini sürekli iyileştirmek için değerli bilgiler sağlar.Süreçlerden elde edilen veriler, süreç odaklı göstergeler kullanılarak proses ve ürün kalitesini ve tesis performansını çevrimiçi olarak doğrulamak için kullanılabilir. Sonuç olarak, ilaçlar daha hızlı bir şekilde onaylanabilir ve piyasaya sürülebilir.Bunu bir adım daha ileri götürmek, bu aynı zamanda farklı lokasyonlardaki teknolojilerin ve süreçlerin analiz edilebileceği ve birbirleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir - bu, küresel olarak faaliyet gösteren bir şirket için önemli bir özellik. Ek olarak, yeni ürünler ve süreçler ortaklaşa geliştirilebilir ve pazar olgunluğuna getirilebilir.

Hastalar için sorunsuz üretim

Freiburg'dan gelen tabletler ve kapsüller hastalarda kanser, ağrı ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Becker, “Üretimin hastalara hizmet etmek için olduğu ve sadece teknoloji veya herhangi bir organizasyon uğruna olmadığını her zaman aklımızın arkasında tutuyoruz” diyor. Bu nedenle kalite en büyük önceliğidir ve bunu tedarik güvenliği takip eder. “Hiçbir hasta ürünümüzü beklememelidir.” Nisan 2018

Gloved hand sorting red and white capsules on a tray.