Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

İsrail'in inverter teknolojisine sahip en büyük yüzer PV santrali

Su tasarrufu yapın, yeşil enerji üretin, büyük düşünün: Bu yol gösterici ilkeler, Siemens'in KACO new energy GmbH ve yerel ortağı Altitude, İsrail'in en büyük yüzen güneş enerjisi parkına güç ekipmanı tedarik etmesine yol açtı. Sanal Merkezi sistem çözümü ideal bir uyum sağlar.

Su buharlaşması ve kullanılmayan rezervuar yüzeyi

Habonim su rezervuarı, İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki kıyı bölgesinde yer almaktadır. Rezervuar, 112,50 dönümlük bir alanı kaplayan 3.3 milyon metreküp su içeriyor. Su bölgesel tarım faaliyetleri için kullanılır. Sıcak günlerde suyun bir kısmı rezervuardan buharlaşır ve artık tarım için kullanılamaz.

Neyse ki, İsrail yenilenebilir enerjinin yüksek kullanımını taahhüt etti. Bu hedef yeni zorluklarla birlikte geliyor. Örneğin İsrail uzay kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Güneş enerjisi diğer önemli altyapı projeleriyle rekabet eder.

Şık bir tasarıma ve dijital bir ekrana sahip mavi ve beyaz bir Siemens invertör cihazı.

Güneş sistemi suyun buharlaşmasını durdurur ve yeni alan sağlar

Eylül 2021'den bu yana, Habonim su rezervuarı, toplam 23 MW güce sahip 51.500 güneş modülü ile kaplandı. Bu yüzer PV santrali 3.000 hane için temiz enerji üretir. Sistem yenilikçi Sanal Merkez tasarımı kullanılarak inşa edilmiştir.

Güneş modülü dizeleri, dize izlemeyi de yöneten dc birleştirici kutularında toplanır. DC birleştirici kutuları rezervuar üzerindeki yüzer yapı üzerinde bulunur. Oradan, dc kablolar enerjiyi rezervuarın yanında kara tabanlı olan belirlenmiş invertör göbeklerine taşır. Bu, Siemens'in Alman üretim tesisinde bulunan ve İsrail'de dağıtım ortağı Altitude aracılığıyla sunulan 120 blueplanet 150 TL3 dizeli invertörün işletme ve bakım faaliyetlerini kolaylaştırır.

Güneş modülleri suyun buharlaşmasını önler, böylece tarımsal amaçlar için daha fazla su kullanılabilir. Yüzen bir güneş sisteminin bir diğer önemli yararı, yere monte edilmiş güneş sistemlerinin okullar veya hastaneler gibi diğer önemli altyapı projeleriyle sık sık uzay rekabetiyle karşı karşıya kalmasıdır. Yüzen güneş sistemleri bu tür çatışmalardan arındırılmıştır; onları suya kurmak diğer projeler için daha fazla alan bırakır.

Sanal Merkezi yaklaşımı maliyetleri düşürür ve verimi artırır

Sanal Merkez tasarımı, yüzen güneş sistemleri için bir dizi başka avantaj sunar. İnvertörler rezervuarın yanına monte edilebildiğinden, kapsamlı kablolamaya gerek yoktur. Bu şekilde sadece Siemens tarafından üretilen Tek MPPT invertörleri kullanılabilir. Ayrıca, güç kayıpları dc tarafında kalır ve 1500 Vdc'de rezervuardan karaya yüksek verimli bir enerji taşınması meydana gelebilir. Bu sayede ve% 99,2'ye varan verimlilik nedeniyle, Tek MPPT invertörler, Multi-MPPT invertörlerle geleneksel sistem tasarımlarından daha yüksek verim sağlayabilir.

Bu son zamanlarda bağımsız araştırma enstitüleri tarafından doğrulandı. Bu tasarım için daha az kablo gerektiğinden, sistem dengesi için yatırım maliyetleri% 10'a kadar azaltılabilir. Bu, genel olarak düşük yatırım maliyetlerine yol açar.

Özetle, Sanal Merkezi yaklaşımı yatırım maliyetlerini düşürür, daha yüksek verim sağlar ve özellikle yüzer fotovoltaik (PV) sistemlerde işletme ve bakım faaliyetleri için avantajlıdır. Sanal Merkez yaklaşımına dayanan diğer yüzer PV sistemleri geliştirme aşamasındadır ve yakında devreye alınacaktır.

“Farklı güneş sistemi konfigürasyonları ve konumları için tek mmpt invertörlere kıyasla çoklu mppt'li invertörlerin olası verim kazancı üzerine bir çalışma” okuyun.