Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Hareket kontrolü, karmaşıklığın kolaylıkla üstesinden gelmeye yardımcı olur

Max Schlatterer GmbH & Co. KG her şeyin kontrol altında olmasını istedi: Ultra kompakt çapraz frezeleme sisteminin eksiksiz kontrolü, robotik, güvenliği ve çalışması, kullanımı son derece kolay, son derece esnek bir çözüm oluşturmak için Efficient Motion Control Solutions for Industry ile çalışır.

Kompakt, esnek ve hareket kontrolü ile kullanımı kolay

Amaç, en zorlu görevleri çok çeşitli eğim ve eğim açılarıyla işleyebilmek ve minimum ayak izi ile mükemmel kaliteyi elde edebilmek ve proje yöneticisi Oleg Akst ve Max Schlatterer GmbH & Co ekibi. KG göreve yükseldi. Konveyör ve tahrik kayışları için yeni bir çapraz frezeleme sistemini, kapsamlı, tamamen entegre bir otomasyon ve tahrik çözümü ile tüm işlemleri tek tip, kullanımı kolay bir ortamda yapılandırmalarını ve mühendislik yapmalarını sağlayan otomasyon çözümü ile otomatikleştirdiler. Bu şekilde mühendislikte hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederler ve son derece kompakt ve esnek bir işleme çözümü tasarlayabilirler.

Referans Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Temel avantajlar

%50 Operasyona hazır olmak için daha az zaman

Mühendislik ve devreye alma için faydalar: Karışık sistemlerle karşılaştırıldığında, tek tip hareket kontrol çözümü ve entegre doğrulama, devreye alma için gereken süreyi yarıya indirir.

%30 dokümantasyon için daha az çaba

Onay ve güvenlik için faydalar: Önceden onaylanmış sistem bileşenleri ve güvenlik iletişimi, emniyet kabul sürecini kolaylaştırır.

%80 daha az training gerekli

Operasyon ve ölçeklendirme için faydalar: Standartlaştırılmış HMI tasarımı ve G kodu kullanılarak kolay parametrelendirme, gelecekteki projeler için eğitim gereksinimlerini büyük bir marjla azaltır.

Bir çalışan başka bir adama çeşitli konveyör ve tahrik kayışları gösterir

Karmaşık süreçler için daha fazla esneklik

Sosis ürünlerini taşımak, kağıt pipet üretmek veya ATM'lerde banknot dağıtmak olsun, Max Schlatterer GmbH & Co'dan “Esband” sonsuz konveyör bantları. KG olağanüstü kalite, dayanıklılık ve esneklik ile ün kazanmıştır. Şirket, kayış üretimi için yeni bir işleme merkezi de dahil olmak üzere, bu kayışlar için son derece uzmanlaşmış üretim çözümlerinin çoğunu kendi bünyesinde geliştirir: Mafsallı kollu robotlu altı eksenli işleme sistemi, çeşitli açı ve geometrilere sahip kayışları freze eder. Dahası, tüm makine işlemleri ve hareketleri, SIMATIC S7-1500 T-CPU üzerinden doğrudan kontrol edilen robot dahil tek bir SIMATIC Teknolojisi CPU tarafından kontrol edilir.

Herkes için bir çözüm: Hareket kontrolü, güvenlik, robotik

Frezeleme sistemi için Oleg Akst ve ekibi daha önce başka bir işleme ünitesinde uyguladıkları bir çözüme güvendiler: Şerit işleme için bir portal sistemi yakın zamanda SIMATIC S7-1500 T-CPU kullanılarak otomatikleştirildi. Robotun altı eksenli kinematiği, çapraz freze makinesi için hareket kontrol uygulamasını önemli ölçüde daha karmaşık hale getirse de, Akst, “hala mevcut uzmanlığımızın büyük bir kısmını kullanabildik” diyor. O ve ekibi TIA Portal'daki tüm bileşenleri tasarlayabilir: “SIMATIC T-CPU, SINAMICS servo sürücüler ve SIMOTICS servo motorları - hareket kontrolü, robotik ve güvenlik tek bir projede uygulanmaktadır.”

Freze robotunu da kontrol eden ana SIMATIC Technology CPU'nun fotoğrafı.
Kontrol kabininin içini görüntüleyin

Entegrasyon tüm yaşam döngüsü boyunca faydalar sağlar

Harald Bischoff, Max Schlatterer GmbH & Co'da mühendislik müdürü. KG, robotu tamamen mekanik bir bileşen olarak otomasyon sistemine entegre etme fikri konusunda hemen heyecanlandı: “Sistemde makine ve robotu kontrol eden tek bir CPU, standart bileşenler kullanarak ve herhangi bir ek donanım olmadan mühendislik ve operasyonlar için muazzum avantajlar sunuyor. Tüm otomasyon sistemini tek bir araçla test edebiliriz, bu da ekiplerimizin projeyi doğrulamasını çok kolaylaştırır ve devreye alma sırasında ve elbette daha sonra servis veya yükseltme gibi sorunlar söz konusu olduğunda zaman kazandırır.”

Entegrasyon mühendisliği de hızlandırır

Oleg Akst, mühendislik sürecinin birleşik ve entegre hareket kontrol çözümünden nasıl faydalandığını açıklıyor: “SIMATIC Safe Kinematics ile, sistem ve robotun mühendislik ortamındaki hareketlerini geliştirme ve tasarım sırasında görselleştirebiliriz. Özellikle bu kadar kompakt bir sistemle, bu yetenek size her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağına dair büyük bir güven verir. Sonuçta, tüm makine parçalarını hesaba katmalıyız: 6D kinematiği, sıkıştırma eksenleri ve tahrik silindirleri ile robot. Tüm birimlerin koordine edilmesi gerekiyor. Entegre araçlar sayesinde, devreye almaya çok daha etkili bir şekilde hazırlanabiliriz. Genel olarak, bu çözüm bize ek arayüzlere sahip çözümlere kıyasla en az yarı zaman kazandırıyor.”

Bir dizüstü bilgisayardan TIA portalına erişen çalışan
Ekranda G-Code Editor bulunan bir dizüstü bilgisayar

G kodu ile çalışma sırasında esnek ayarlamalar

Sonuç: “Sadece iki gün sonra sistem çalışmaya hazırdı, operatörler eğitildi ve üretime başlayabildik. İnsanlarımızın bunu ne kadar çabuk ele geçirdiğini görmek gerçekten harikaydı.” Tüm işleme parametreleri, çalışma sırasında doğrudan entegre G-kodu Editörü aracılığıyla ayarlanabilir: “Bu operatör, bir mühendislik aletine veya mühendislik departmanına ihtiyaç duymadan çalışma sırasında programı değiştirebilir.” Ve HMI ve operasyon buna benzer diğer tüm sistemlerde aynı şekilde yapılandırıldığından, yeni projeler uygulanırken eğitim neredeyse tamamen ortadan kalkar, diye ekliyor Bischoff: “Gelecekte Siemens çözümü ile ek projeler ve makineler uyguladığımızda, personel eğitim maliyetlerini %80'e kadar azaltabiliriz.”

Esnek bir güvenlik çözümü teknolojiye güven oluşturur

Gelişmiş güvenlik çözümü sayesinde operatör, robot hala çalışırken makineyi yükleyebilir. Robotun çalışma alanı hem fiziksel olarak hem de eşleşen bir güvenlik mantığı aracılığıyla iki bağımsız bölgeye ayrılmıştır. Program değişikliklerinin güvenlik bölgelerini tehlikeye atmadığından ve istenmeyen çarpışmalara yol açmadığından emin olmak için her bölge ayrı ayrı izlenir, Akst'ın gösterdiği gibi: “Bu, operatörlerin sistemle çalışırken kendilerini tamamen güvende hissetmelerini sağlar, çünkü örneğin robot üzerindeki aletin hareketi nasıl değiştirilirse değiştirilsin, tüm kol her zaman izlenir.”

Bir makinede kontrol paneli
Dosya gezgininde önceden onaylanmış yapı taşlarının ekran görüntüsü

Güvenlik kabul testi ve dokümantasyonu için daha az çaba

Emniyet yapı taşları ve bileşenlerinin yanı sıra ProfiSafe üzerinden güvenli iletişim gerekli sertifikayla teslim edildiğini Akst şöyle devam ediyor: “Bu ön sertifika, güvenlik kabul testlerini ve belgelerini kolaylaştırarak güvenlik kabul sürecini kabaca %30 kısaltmamızı sağlıyor.” Sonuç olarak, Max Schlatterer GmbH & Co. Uzman, KG'nin AB Makine Yönetmeliği için makine güvenliği gereklilikleri için tamamen hazır olduğunu ekliyor: “Orada CE işareti ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum.”

Kullanılabilirlik anahtardır

Ancak Bischoff için başka bir husus da aynı derecede önemlidir: “Üretim süreçlerimiz için nitelikli operatörlere ihtiyacımız var. Bu nedenle mevcut bilgi birikiminden yararlanmak istedik; örneğin, operatörlerin programları doğrudan işleme ve mekatronikte kullanılan standart bir dil olan G-kodu aracılığıyla ayarlamasına izin vererek.” Robotu çalıştırmak artık Max Schlatterer'in üretim için kullandığı diğer makineleri çalıştırmak kadar kolay ve Akst bunun atölyedeki zihniyeti nasıl değiştirdiğini zaten fark etti: “Üretimden şimdiden robotik sistemle daha fazla süreç uygulayıp uygulayamayacağımızı soran sorular alıyoruz, çünkü sistem çok esnek ve kullanımı kolay. Ve en iyi yanı, cevabın genellikle “kesin” olmasıdır, çünkü makine operatörleri çok kolay bir şekilde kendi başlarına değiştirebilir ve programlayabilirler.”

HMI paneli üzerinden bir makineyi çalıştıran bir çalışan
“Yeni makine ile, yazılım geliştirmenin yeni özellikleri tasarlamak zorunda kalmadan G-Code aracılığıyla yeni gereksinimleri uygulayabiliriz. Bu sadece harika.”
Oleg Akst, Proje Yöneticisi, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
SIMATIC Hareket Düzenleyici

Hareket kodundan robot yürütmeye

Max Schlatterer GmbH'nin hikayesi, robotikte kullanılabilirlik ve esnekliğin önemini vurgulamaktadır. SIMATIC Hareket Düzenleyici aracıyla, kullanıcıların dosya denetimi, sözdizimi kontrolü ve yol önizlemesi gibi özelliklerle robot yol programları oluşturma, doğrulama ve aktarma konusunda destekliyoruz.