Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Daha fazla verimlilik ve güvenlik için güçlendirme

Sierre'deki alüminyum şirketi Constellium Valais SA, “Batı Almanya'da Üretildi” alüminyum profiller için 40+ yıllık bir düzleştirme sistemini güçlendirdi. Artık teknoloji nesneleri ve Siemens servo motorları ile programlanabilir bir Simatic kontrol sistemi, alüminyum profillerin düzeltilmesinde personele destek veriyor.

Yenileme yapılması gerekiyordu

Ekstrüzyondan sonra profil hava veya su ile soğutulur ve bu da deformasyonlara yol açabilir. Bu düzensizlikleri düzeltmek için profiller, döner doğrultma makinesi olarak da adlandırılan bir doğrultma makinesi kullanılarak mekanik olarak işlenir. Operatör, ayarlanacak profili farklı çaplara sahip iki dönen silindir arasında yönlendirir, profile kuvvet uygular ve böylece geometriyi düzeltir.

Sierre'deki Constellium sahasında bu tür dört düzleştirme sistemi var. Profilleri yalnızca sert alaşımlarla işleyen bunlardan biri modası geçmiş - “Made in West Germany” yazısı bunu kanıtlıyor. Sistemin mekanik kısmı hala iyi durumda olduğundan, Constellium öncelikle elektrikli bir güçlendirme yapmaya karar verdi. Bu proje için Constellium, komşu Chalais köyünden otomasyon şirketi GAP Engineering SA'ya başvurdu. “Neredeyse 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. GAP Mühendisliğinin bir gücü, bir makinenin sadece elektriksel değil, aynı zamanda mekanik kısmı üzerinde de çalışabilmeleridir. Bu şekilde tek bir kaynaktan 'anahtar teslimi' bir proje elde ediyoruz,” diye vurguluyor Constellium Teknik Ofis Elektrik ve Otomasyon Müdürü Damien Barmaz.

Bu güçlendirme ve GAP Engineering'in birçok yaratıcı çözümü sayesinde, artık en son güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir makineye sahibiz.
Damien Barmaz, Teknik Ofis Elektrik ve Otomasyon Müdürü, Constellium'da

Akıllı fikirler güvenliği artırır

Sadece TIA Portalındaki sistemi otomatikleştirmek için değil, aynı zamanda operatörlerin güvenliği için de iyi fikirlere ihtiyaç vardı: Berner ve ekibi sensörle donatılmış özel bir çelik blok geliştirdi. Bakım veya temizlik çalışmaları sırasında veya yeni bir profil için bir montaj kurmak için kullanılır. Makaralı tabla, makineyi erişilebilir hale getirmek için yükseltilir. Çelik blok, masanın konumunu sabitlemek için kullanılabilir, böylece yanlışlıkla katlanmaz ve birine zarar vermez. Güvenlik bloğu unutulursa, sensör bunu kaydeder. Birisi artık bir lazer tarayıcı tarafından izlenen tehlike bölgesine girerse, bir alarm çalar ve motorlar hemen durur. “Profinet üzerinden iletişim çok iyi çalışıyor,” diye açıklıyor Berner, “ve üçüncü taraf bir tedarikçinin lazer tarayıcıları sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir - bunu gerçekten takdir ettik.” Makinenin belirli parçalarının temizlenebilmesi için silindirlerin çok yavaş dönmesi gerekir - önemsiz tehlikeli bir işlem değildir. GAP Engineering'in güçlendirme uzmanları bu amaç için özel bir pedal taktılar. Temizleme işlemi sırasında sürekli çalıştırılmalıdır, aksi takdirde makine hemen durur.

DSC7835- medium - 9dae0cb9-9a5d-4c0f-8a7f-0ad66d8cdab5

Makalenin tamamı

Burada “Insight 01/2024" müşteri dergisinden kullanıcı raporunun tamamını bulacaksınız

Makalenin tamamına