Büyük Bariyer Resifi, gezegenin doğal karbon döngüsünde hayati bir rol oynarken olağanüstü biyolojik çeşitliliği destekleyen dünyanın en dikkat çekici ekosistemlerinden biridir. Bu doğa harikasını korumak, iklim değişikliğinin bugün ve gelecekte resif ortamlarını nasıl etkilediğine dair daha derin bir anlayış gerektirir.
Deniz altındaki yaşamı simüle etmek
Avustralya'nın ulusal hazinesi olan Büyük Bariyer Resifi, yalnızca çeşitli deniz yaşamını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda mavi bir karbon yutucu olarak da önemli bir rol oynayan, yani atmosferden karbondioksiti emer ve depolar. Otomasyon teknolojimizin yardımıyla AIMS'in Ulusal Deniz Simülatörü'ndeki (SeaSim) bilim adamları resif üzerinde çığır açan araştırma ve restorasyon çalışmaları yürütüyor ve Avustralya'da daha önce mümkün olmayan yetenekleri geliştiriyor.
65 MİLYAR DOLAR Ekonomik değer
Büyük Bariyer Resifi'nin değeri 65 milyar doların üzerinde.
137METRE Tonlarca depolanmış karbon
Büyük Bariyer Resifi'nin deniz otu çayırları ve mangrov ormanları, Avustralya'nın mavi karbon rezervlerinin% 13'üne eşdeğer 137 milyon ton karbon depolar.
2300km Kıyı şeridinin uzunluğu
Büyük Bariyer Resifi, coğrafi olarak dünyanın 64. en büyük ülkesine eşdeğer olan 2300 km'lik kıyı şeridine sahiptir.
Büyük Bariyer Resifi'ni yenilikle korumak
Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde (AIMS) araştırmacılar, dünyanın en gelişmiş deneysel akvaryumlarından biri olan SeaSim tesisinde çığır açan deniz araştırmalarına öncülük ediyor. Bilim adamları, gerçek resif koşullarını olağanüstü hassasiyetle yeniden yaratarak, çevresel baskılara karşı mercan tepkilerini inceleyebilir ve resif dayanıklılığını ve restorasyonunu desteklemek için çözümler geliştirebilir.
Siemens endüstriyel otomasyon ve PCS 7 teknolojisi sayesinde SeaSim karmaşık deneysel süreçleri izleyebilir ve kontrol edebilir ve benzeri görülmemiş bir ölçekte araştırmayı mümkün kılar. AIMS ve Siemens birlikte, yalnızca Avustralya'da değil, tüm dünyada deniz ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunabilecek kritik içgörüler üretmeye yardımcı oluyor.
Önde gelen teknoloji ile bilimi ilerletmek

SeaSim projesi, yüksek kaliteli deniz deneyleri yürütmek için eksiksiz bir tesis/proses otomasyon sistemi gerektiriyordu. Bizim SIMATIC PCS 7 paket, etkileyici doğruluk geçmişi ve endüstriyel uygulamalar nedeniyle SeaSim tarafından seçildi. PCS 7 ayrıca SIMATIC S7-1200/1500 denetleyicilerimizle otomatikleştirilmiş bireysel deneyler için bir dizi paket birimini entegre eder.
Teknolojimiz AIMS araştırma ekiplerine büyük deniz suyu tanklarındaki sıcaklık, asitlik, tuzluluk, sedimantasyon ve kirleticiler üzerinde mutlak kontrol sağlar. Yüksek kullanılabilirlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik, aynı anda birden fazla deney yapmak için temel özelliklerdir - bazıları yıllarca sürecek.
Siemens kontrol sistemi sayesinde sahip olduğumuz benzeri görülmemiş kontrol seviyesi sayesinde, artık geçmişte sadece hayal edebileceğimiz deneyler yapabiliyoruz.
SIMATIC PCS 7Hassasiyeti, son on yılda SeaSim'de 350'den fazla çığır açan deneyi mümkün kıldı. Kayda değer bir başarı, tesisin mercan larvalarının yumurtlaması ile yaptığı ve sistemin üreme çalışmaları için çok önemli olan kesin çevresel koşulları koruduğu çalışması olmuştur. Araştırmacılar, okyanus sıcaklıklarını, ışık döngülerini ve su kimyasını tam olarak kontrol ederek mercan direncini inceleyebilir ve yeni resif restorasyon teknikleri geliştirebilir ve SeaSIM'i deniz bilimi ve mercan resifinin korunması için dünya lideri bir merkez olarak kurabilir.