Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Bara Kanal Sistemleri Şubesi

Mohelnice şubesi, özel ve endüstriyel binalarda, veri merkezlerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan 40 A'dan 6.300 A'ya elektrik enerjisini ileten bara sistemlerinin üretimine odaklanmaktadır.

Adres

Siemens, s.r.o., Bara Kanal Sistemleri Şubesi

Yakınsal 1351/30
789 85 Mohelnice
Çek Cumhuriyeti

E-posta: busbar.cz@siemens.com

Şube hakkında

Montajdan tamamen dijitalleştirilmiş üretime

Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Şubesi Ekim 2010'da Siemens, s.r.o. ile birleşerek kurulmuştur ve şu anda 400 kişiye kadar istihdama sahiptir. Bugün tesis, malzeme siparişinden üretime ve sevkiyata kadar büyük ölçüde dijital olarak faaliyet göstermektedir. Üretiminin% 99'u başta Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve Polonya'ya ihraç edilmektedir.

Önemli kilometre taşları

  • 2005: Yeni bir üretim salonu inşaatı
  • 2005 — 2008: İngiltere, Almanya ve İspanya'dan bara üretiminin kademeli olarak transferi
  • 2015: Özellikle büyük internet devlerinin veri merkezleri veya IP55 koruması gerektiren operasyonlar için elektrik enerjisinin taşınması ve dağıtımı için yeni LI ürün serisinin piyasaya sürülmesi
  • 2020: Bileşenlerin kurum içi ön üretimini içerecek şekilde üretimin genişletilmesi
  • 2022: Dağıtım (şube) kutularının belgelendirilmesi için bir test tesisinin devreye alınması
  • 2023: Alüminyum bileşenlerin kaynaklanması için ilk robotik iş istasyonunun kurulumu ve dekarbonizasyon projesinin başlatılması
  • 2024: SIVACON S8 şalt tertibatı ünitelerinin montajı
  • 2026: Bakır bileşenler imalat projesinin tamamlanması

İş & Kariyer

Teknoloji lideri olan uluslararası bir şirkette çeşitli, ilginç ve uzun vadeli kariyer olanakları sunuyoruz. Akıllı endüstriyel operasyonlar için yenilikçi ürünler ve yeni çözümler geliştiriyor ve üretiyoruz. Çalışanlarımıza istikrar, güvenilir bir temel ve küresel kariyer fırsatları sunuyoruz. Temel değerimiz çalışanlara, müşterilere, topluluklara, iş ahlakına ve çevreye karşı sorumluluktur.

Ekibimize katılın: Kimi arıyoruz?

Şu anda yaklaşık 280 çalışan teknolojik olarak gelişmiş, tamamen klimalı tesislerde çalışmaktadır. Çoğu çalışan, malzeme yönetimi, lojistik, finans ve üretim süreci kontrolü dahil olmak üzere çeşitli operasyonel rollerde yer almaktadır. Diğerleri araştırma ve geliştirmeye katkıda bulunur, ürün ve hizmet kalitesini sağlar veya tedarikte çalışır. Bu departman ve rol çeşitliliği, organizasyonun verimli çalışmasını ve büyümesini destekler.

Busbar Trunking Systems tesisinde aşağıdaki meslekler iş bulabilir:

  • Elektromekanik, Kaynakçı, Metal Makinecisi, Elektrikçi, Montaj İşçisi, Bakım Teknisyeni, CNC Operatörü, Lojistik Uzmanı

Bunun bir parçası olun ve geleceği şekillendirmemize yardımcı olun.

Modern bir fabrikada otomatik makinelerin ve konveyör bandının önünde duran mavi Siemens polo gömlekli gülümseyen bir adam

İlgili konular