Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

İntralojistik için Verimli Mühendislik

MHE'de büyük mühendislik verimliliği, esneklik ve kalite elde edin - TIA Portal kullanıcıları tarafından bildirilen %30'a varan zaman tasarrufu ile - böylece sistem entegratörleri ve OEM'ler daha hızlı verim sağlayabilir ve güvenle devreye girebilir.

İntralojistik için Verimli Mühendislik

İntralojistikte Verimli Mühendislik, MHE makine üreticileri ve sistem entegratörleri için her mühendislik aşamasını optimize ederek güçlü çözümler sunar. Siemens TIA Portal, ortak bir platformda kontroller, mekanik ve elektrik tasarımı arasında yakın işbirliği sağlayarak modern depo karmaşıklığını dönüştürür. Görevleri otomatikleştirir ve paralel çalışmaya izin vererek verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırır. Daha hızlı teslimat ve güvenli devreye alma için %30'a varan zaman tasarrufu sağlayın. Gelişmiş makine kalitesi, entegre ProfiSafe, tanılama ve stil kılavuzları, otomatik kontroller ve dijital ikiz simülasyonlar aracılığıyla yüksek kaliteli yazılımlardan gelir. Kolaylaştırılmış paralel geliştirme, otomasyon ve gelişmiş simülasyon, teslimatı hızlandırır ve dağıtımları riski azaltır.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-İntralojistik-Depo-Planlama-1280x720

Maksimum fayda elde edin

İntralojistikte verimliliği ve esnekliği artırın

TIA Portal ile intralojistik verimliliğini artırın! Kontrolleri mekanik/elektrik tasarımıyla hizalayın, PLC/HMI görevlerini otomatikleştirin ve paralel çalışmayı etkinleştirin. Daha hızlı teslimat ve güvenli MHE devreye alma için %30'a varan zaman tasarrufu elde edin.

Makine kalitesini artırın

Entegre ProfiSafe ve tanılama ile yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayın. Stil kılavuzları, otomatik kontroller ve dijital ikiz simülasyonları aracılığıyla sürekli olarak yüksek kaliteli yazılımlar elde edin, bu da sağlam ve güvenilir MHE'lere yol açar.

Teslimatı ve devreye almayı hızlandırın

Paralel geliştirme, otomatik görevler ve sağlam simülasyon ile MHE'nin mühendisliğini kolaylaştırın. Projenin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlanması için pazara sunma süresini azaltın ve devreye alma risklerini azaltın.

İntralojistik için Verimli Mühendislik

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

MHE'lerin mühendislik verimliliği, esnekliği ve kalitesini elde edin

İntralojistik, MHE'lerin mühendisliği genelinde sıkı işbirliği gerektirir. Geleneksel yöntemler yavaş değişikliklere, yeniden yapılandırmaya ve hatalara yol açar. Ortak bir yazılım platformu olan Siemens TIA Portal, kontrolleri, mekanik ve elektrik tasarımını hizalar, görevleri otomatikleştirir ve paralel çalışmayı sağlar. Bu, verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırır, kullanıcılar %30'a varan zaman tasarrufu bildirir, daha hızlı teslimat ve güvenli devreye alma sağlar.

Kullanmaya başlayın