Skip to main content
การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริง

มาตรฐานในระบบอัตโนมัติ

เพิ่มความเร็วอัตโนมัติและปรับขนาดด้วยเทคโนโลยี กระบวนการ และอินเทอร์เฟซที่มีมาตรฐานโซลูชันของ Siemens รวมระบบที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการดำเนินงานที่ซับซ้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทาย

การเปลี่ยนสมาร์ทโฟนว่ายากแล้ว การเปลี่ยนซัพพลายเออร์เครื่องจักรในโรงงานนั้นยากกว่า คุณต้องเผชิญกับความท้าทายในการผสานระบบจากต่างค่ายและการเทรนพนักงานใหม่ หากไม่มีระบบจัดการที่เป็นมาตรฐาน คุณจะต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการรวมระบบที่ล่าช้า จนทำให้สายการผลิตต้องหยุดชะงักนานกว่าที่ควร

โซลูชัน

เพิ่มประสิทธิภาพและแต้มต่อทางธุรกิจ ด้วยมาตรฐานระบบอัตโนมัติจาก Siemens ปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้มาตรฐานสากล ช่วยให้การเชื่อมต่อเครื่องจักรและระบบเดิมเข้าด้วยกันเป็นไปอย่างเป็นระบบและใช้งานง่ายกว่าที่เคย

ประโยชน์ที่สำคัญ

Icon symbolizing flexibility

รับความสามารถในการปลั๊กแอนด์โปรดิวเจอร์

เริ่มต้นและปรับขนาดการผลิตอัตโนมัติของคุณได้เร็วขึ้นด้วยมาตรฐานของ Siemens แนวคิดเครื่องแบบแยกส่วนของเราทำให้การเพิ่มและเปลี่ยนเครื่องจักรได้ง่ายตามความจำเป็น ลดข้อผิดพลาดและเวลาหยุดทำงาน

Icon symbolizing advantages

สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานและประสิทธิภาพของโรงงานด้วยมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานในระบบที่ซับซ้อนโซลูชันของ Siemens รวมมาตรการด้านความปลอดภัยและใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดโซนปิดเครื่อง จำกัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Icon symbolizing complexity

ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ

ระบุและแก้ไขปัญหาเครื่องได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องซ่อมแซมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีราคาแพงมาตรฐานของSiemens ช่วยลดความซับซ้อนของระบบ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้สายการผลิตของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

พัฒนา ผสานรวม และแทนที่เครื่องจักรได้เร็วขึ้นด้วย Siemensกรอบระบบอัตโนมัติของเราใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วทั้งระบบ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาหยุดทำงาน

ทำให้การรวมเครื่องง่ายขึ้น

บริษัท: โรเซนดาห์ลเน็กซ์ทรอม

ที่ตั้ง: ออสเตรีย

ซอฟต์แวร์Siemens: OPC UA

OPC UA จาก Siemens ช่วยให้สามารถรวมเครื่องจักรเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ผลิต โดยให้การสื่อสารและการส่งข้อมูลจากเครื่องจักรไปยังเครื่อง (M2M) ที่ปลอดภัยสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานของ Rosendahl Nextrom

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

มีคำถามหรือไม่

มาคุยกันสิ ติดต่อเราแล้วเราจะช่วยคุณหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น