ผสานรวม
ผสานเข้ากับระบบที่สำคัญและเครื่องมือออกแบบงานศิลปะเพื่อช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้จัดการงานศิลปะและกระบวนการติดฉลากทั้งหมดด้วยความแม่นยำและความแม่นยำมากขึ้น
งานศิลปะและการติดฉลากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้งค่าความคาดหวังของผู้ใช้ต้องแม่นยำสอดคล้องและสื่อสารการอ้างสิทธิ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเมื่อผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างซับซ้อนงานศิลปะและการติดฉลากก็เช่นกัน แต่ผู้ผลิตจำนวนมากยังคงทำงานในไซโลด้วยกระบวนการที่ไม่เหมาะสม เครื่องมือที่แตกต่างกัน และความร่วมมือที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยทั่วทั้งองค์กรสิ่งนี้นำไปสู่การส่งมอบตามลำดับ ด้วยตนเอง และการลดข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตลาด ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เพื่อลดความเสี่ยง ผู้ผลิตจำเป็นต้องลงทุนในโซลูชันงานศิลปะและการติดฉลากที่ครอบคลุม ซึ่งรวมอยู่ในกระดูกสันหลังด้ายดิจิทัล เพื่อพัฒนางานศิลปะและการติดฉลากที่แม่นยำและสอดคล้องได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณจะเร่งการพัฒนางานศิลปะและการติดฉลากที่แม่นยำและเป็นไปตามข้อกำหนดในขณะที่รับประกันการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างทันท่วงทีได้อย่างไร
ใช้โซลูชันงานศิลปะและการติดฉลากที่ครอบคลุมรวมอยู่ในโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) เพื่อจัดการงานศิลปะและกระบวนการติดฉลากทั้งหมดด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้น
การใช้โซลูชันการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ที่รองรับโดยโครงกระดูกสันหลังแบบดิจิทัล คุณสามารถเชื่อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการ และข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วยแหล่งข้อมูลเดียวสร้างงานศิลปะและการติดฉลากที่แม่นยำและสอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด
ผสานเข้ากับระบบที่สำคัญและเครื่องมือออกแบบงานศิลปะเพื่อช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้จัดการงานศิลปะและกระบวนการติดฉลากทั้งหมดด้วยความแม่นยำและความแม่นยำมากขึ้น
ควบคุมกระบวนการของคุณเพื่อให้คุณสามารถออกแบบและพัฒนางานศิลปะและการติดฉลากพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมดรับประกันคุณภาพสูงและกำหนดเวลาที่รวดเร็ว
จัดการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานด้านกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางกฎหมาย การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ บริษัท ของคุณ
เปลี่ยนกระบวนการของคุณ ปลดปล่อยพนักงานที่สร้างสรรค์ของคุณเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยปราศจากข้อ จำกัด และนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้เร็วกว่าที่เคย
ใช้แนวทางใหม่ในงานศิลปะและการติดฉลากด้วยมุมมองแบบครบวงจรตั้งแต่การกำหนดสายผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิตงานศิลปะโซลูชันของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและบรรลุแนวทางแบบองค์รวมและคล่องตัวในการพัฒนา
ปฏิวัติกระบวนการพัฒนางานศิลปะและการติดฉลากของคุณสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีกด้วย Teamcenter X.ปลดล็อกประสิทธิภาพ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อก้าวหน้าในตลาด

ลอง Teamcenter X วันนี้และค้นพบพลังของ PLM software-as-a-service สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติและจัดการกับการติดฉลากแบบบูรณาการและตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDI) ตลอดวงจรชีวิต

Teamcenter ได้รับการยอมรับจาก Forrester Research
Teamcenter ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าใน PLM ใน The Forrester Wave™: การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง รายงานไตรมาสที่ 3 2025

ลูกค้าพึ่งพา Teamcenter เพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการปรับตัว และการทำงานร่วมกันในวงจรชีวิตที่ราบรื่น

เปรียบเทียบตัวเลือกและแพ็คเกจแบบหลายชั้นเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

ตอนนี้ข้อมูลการออกแบบนั้นง่ายต่อการจัดการและแบ่งปันการใช้ Teamcenter ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารข้ามทีมและการแบ่งปันความรู้ ซึ่งทำให้ไซโลข้อมูลของเราแย่ลง
เริ่มต้นเส้นทางการพัฒนางานศิลปะและการติดฉลากของคุณได้อย่างง่ายดายการสนับสนุนและข้อเสนอบริการของเราจะแนะนำคุณตลอดทาง
ใช้ Teamcenter และฝึกฝนองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายรับการฝึก อบรมตามความต้องการและเป็นผู้นำโดยผู้สอน
เข้าร่วมการสนทนาและรับคำตอบสำหรับคำถามของคุณจากผู้เชี่ยวชา ญ Teamcenter
บล็อก | Teamcenter เร่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนางานศิลปะด้วยการผสานรวม Adobe CC บล็อก
การติดฉลากอุปกรณ์ทางการแพทย์และ UDI - ทำได้ง่าย