Skip to main content

Zan cleaning intelligence ขับเคลื่อนโดย Zan Compute

Zan Compute เป็นแพลตฟอร์ม IoT/AI ที่มุ่งเน้นไปที่การทำความสะอาดอัจฉริยะสำหรับอาคารพาณิชย์แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทำความสะอาดอาคารของตนในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลZan ได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายใหญ่ ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดซึ่งนำไปสู่ข้อมูลเทราไบต์จากสนามบิน อาคารสำนักงานขององค์กร มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลหลายแห่งด้วยข้อมูล AI ช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดได้เฉลี่ย 20% ในการดำเนินการทำความสะอาด (ทั้งการประหยัดแรงงานและวัสดุรวมกัน) และระยะเวลาคืนเงิน 12-18 เดือน

ทำไม Zan smart cleaning solution using sensors and AI?

-AI-driven cleaning plan based on sensor data. Data, AI-driven workloading for optimized and effective cleaning of commercial buildings
-Predictive alerts and notifications to the cleaning staff for timely cleaning, and refilling of consumables to reduce user complaint
-A dashboard that provides a comprehensive view of the cleaning needs and trends that helps in resource planning and deployment

ประโยชน์

  • Typically clients get 20 to 30% savings on resources (labor) and over 80% reduction in material wastage with Zan optimization. Generally, Zan clients get their ROI in less than 8 months.
  • With quick actions based on data, user experience improves and customer complaints goes down by over 70%.
  • Zan also provides operational assistance with compliance and tracking features.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Sensor data required - sensors will need to be installed based on client requirements

For compliance and janitor actions, it will be necessary for them to have smart phones

Cellular connectivity is required for the gateways - need appropriate location