Skip to main content

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway ขับเคลื่อนโดย Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight นำเสนอผลิตภัณฑ์ตรวจจับที่มีศักยภาพหลายศักยภาพเพื่อจับข้อมูลที่มีความหมายมากที่สุดและทำให้สามารถเข้าถึงได้ในแอปพลิเคชันที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Al, 5G และ LoT ในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้การตรวจจับมีความสำคัญ Milesight ตอบสนองต่อความท้าทายเฉพาะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ขยายตัวเพื่อส่งมอบคุณค่าข้อมูลที่ไม่เหมือนใครมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่แท้จริงในอาคารอัจฉริยะการจราจรอัจฉริยะความปลอดภัยอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะและอื่น ๆ

ทำไม Offers LoRaWAN network?

UG65 is a PoE based high-performance indoor LoRaWAN® gateway powered by NXP quad-core processor and SX1302 chip, delivering stable, scalable, and seamlessly integrated connectivity for demanding IoT deployments such as smart buildings.

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway

ประโยชน์

  • High-Capacity Performance
  • Full-Duplex 8-Channel Communication
  • Up to 2km Signal Penetration in Urban Area
  • Up to 2,000 Devices Connectivity

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

Smart Heating Control in a Swiss Building

Smart Heating Control in a Swiss Building

Milesight’s UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway acted as the central hub for smart heating control, connecting thermostats and controllers to enable remote monitoring and reduced energy use.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง