สัมผัสพลังของข้อมูลตามบริบทด้วย XHQ
ระบบไอทีที่หลากหลายที่ใช้ในโครงการอุตสาหกรรมทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานอย่างทันท่วงทีได้ยากโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันและสมบูรณ์XHQ เชื่อมต่อ รวบรวม สร้างบริบท และแสดงภาพข้อมูลสินทรัพย์และธุรกิจจากแหล่งข้อมูลแบ็คเอนด์หลายแหล่งข้อมูลซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและควบคุมด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เพียงปลายนิ้วสัมผัสมานานกว่า 22 ปีลูกค้าทั่วโลกและทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้ใช้ XHQ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่วัดได้เช่น:
- ลดต้นทุนการดำเนินงาน 8%
- เพิ่มการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก 9%
- เพิ่มความพร้อมในการดำเนินงาน 2.5%
- เพิ่มขึ้นในการผลิต 11%
- ลดคำสั่งงานด้านความปลอดภัยที่ค้างชำระลง 95%
- การปรับปรุงปัญหากระบวนการที่คาดการณ์ไว้ 10-15%