Skip to main content

Commissioning WLAN ขับเคลื่อนโดย Wireless.Consulting

เราเป็นพันธมิตรโซลูชันของ SIEMENS ที่ทำงานทั่วโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางแผน การผสานรวม และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของเครือข่ายไร้สายดิจิทัล เช่น WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G และ 5G<br/>ร่วมกับลูกค้าของเราเราพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้<br/>Wireless.Consulting GmbH นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าสำหรับเครือข่ายไร้สายและบริการสนับสนุนที่ครอบคลุมนอกเหนือจากการให้คำปรึกษาการวางแผนและการติดตั้งแล้วเรายังเตรียมการอย่างพิถีพิถันสำหรับเครือข่ายของคุณโดยดำเนินการสำรวจไซต์ WLAN

ทำไม Your wireless network WORKS right from the start?

The commissioning follows the installation of the preconfigured components. All components are checked for correct placement, alignment and installation and minor defects are corrected directly if necessary. Major defects are documented and provided with a recommendation for action. Each commissioning involves the so-called leveling of the system, in which the transmission and reception parameters of the WLAN infrastructure are coordinated. The post installation survey documents the status of the WLAN network at the time of commissioning.

The result: A leveled and accepted WLAN infrastructure that meets the requirements of the service
description. If deviating parameters are determined or even necessary, these are also documented in detail.

WE CHECK - YOU GAIN

The WLAN commissioning consists of a logical sequence of proven steps. It includes the phases of preparation, technical execution on site including the measuring equipment, evaluation and post-processing.

ประโยชน์

  • protocol for radio field measurement
  • protocol of a spectral analysis

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น