Skip to main content

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management ขับเคลื่อนโดย VSE

VSE เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและการควบคุมการเคลื่อนไหว และเป็นพันธมิตรของ Siemens Motion ที่ผ่านการรับรองลูกค้าของพวกเขาเป็น “ลูกค้าปลายทาง” แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ระบบและผู้สร้างเครื่องจักรที่นี่พวกเขาผสานองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลและซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้เครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบพร้อมสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความยั่งยืนมีส่วนร่วมใน: อุตสาหกรรม การผลิต อาหาร อาคาร การก่อสร้าง และภาคพื้นฐาน

ทำไม UltraCaps combined with Smart Power Management?

Grid congestion complicates energy supply in industrial, infrastructure, warehousing, and building environments. The combination of UltraCaps and Siemens Smart Power Management ensures the right amount of energy is available at the right time and place.
UltraCaps can temporarily store braking energy from descending bridges, elevators, and cranes, then release it for the energy-intensive upward movement. This scalable solution provides peak power locally, allowing dynamic systems to operate with minimal downtime without heavier power connections, while keeping the grid stable. Additionally, UltraCaps act as local buffers, preventing quality issues caused by grid disturbances. For example, CNC milling machines are highly sensitive to disruptions, directly impacting product quality.
As a Siemens Drives & Motion Partner, VSE Industrial Automation integrates UltraCaps into control systems and calculates exact power needs for uninterrupted operation, peak power reduction, and energy reuse.

Modular Ultracaps / supercaps / capacitors

ประโยชน์

  • Lower connection capacity on the grid
  • Peak shaving
  • Stable energy management
  • Smart use of regenerative energy
  • Grid solutions
  • It allows two warehouse cranes to run on a 16-amp instead of 32-amp connection

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น