Skip to main content

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK ขับเคลื่อนโดย VLM Robotics

VLM Robotics ทำงานบนหุ่นยนต์การผลิต Agile 4.0 และทำให้สามารถแก้ปัญหาปัจจุบันที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ผลิต ได้แก่ การกระจายตัวของการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของการปรับแต่งจำนวนมาก...<br/>VLM-Robotics ผลิตเซลล์หุ่นยนต์สำหรับการผลิตเช่นการควบคุม NDT การตัดเฉือนการยึดพันการผลิตสารเติมแต่ง ฯลฯ<br/>เซลล์ของมันซึ่งควบคุมโดยการควบคุมเชิงตัวเลขเสมอโดยทั่วไปจะมีมัลติฟังก์ชั่นมัลติเทคโนโลยี (เช่น การผลิตสารเติมแต่ง+การควบคุมในกระบวนการ+การตัดเฉือน) และหุ่นยนต์หลายตัว<br/>มีเครื่องมืออยู่เสมอ พวกเขาทำงานในวงปิดแบบเรียลไทม์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ (> 1m) อย่างคล่องตัว (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งโดยไม่มีเอฟเฟกต์ซีรีส์)<br/>

ทำไม Robot controlled by numerical control?

Robot controlled by CNC in Direct Control and Multichannel improves precision and real-time data. Supports simultaneous multi-axis (Multichannel) interpolation for applications like additive manufacturing and machining. Integrated electrical cabinet with I/O and other functionalities.

Robot controlled by numerical control

ประโยชน์

  • Axis interpolation
  • Simultaneous robot control
  • Real-time data processing
  • Closed-loop on NC

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น