Skip to main content

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization ขับเคลื่อนโดย viboo

Viboo AG นำเสนอโซลูชัน AI ที่เรียนรู้ด้วยตนเองที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความร้อนในอาคารผ่านเทอร์โมสตัทอัจฉริยะอัลกอริทึมการทำนายของเราเรียนรู้พฤติกรรมความร้อนของแต่ละห้องและปรับความร้อนตามการเข้าพักและการคาดการณ์สภาพอากาศด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ชั้นนำและบูรณาการกับแพลตฟอร์มเช่นSiemens เราช่วยประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มความสะดวกสบายผ่านระบบคลาวด์ของเราพร้อมเทอร์โมสตัทอัจฉริยะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ทำไม Saving 20-40% of energy in buildings?

Predictive Individual Room Control with AI:
Our viboo.cloud connects with IoT devices, such as smart thermostats, in the building and uses artificial intelligence to learn the thermal behavior of each room. Subsequently, the building is optimized proactively: for each room, the AI calculates how the room temperature will develop over the next few hours based on occupancy schedules and weather, and optimizes how much heat each individual radiator needs to emit.

Management via Cloud-Based Building Management System:
Facility management can monitor and control building operations through the viboo.cockpit. The cockpit provides historical data of measurements for all rooms in the building and allows for setting individual heating schedules for rooms or groups of rooms. For example, in a school, all classrooms can be set to holiday mode while the teachers’ rooms remain heated.

viboo platform

ประโยชน์

  • Reducing energy consumption by up to 40%
  • Improving indoor climate and comfort
  • Complying with legal climate targets
  • Minimizing operating costs
  • Simplifying facility management

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Reaching ESG targets and EBPD compliance

viboo.cloud reduces energy and CO2 emissions in buildings at minimal investment costs. It is compliant with the EU EBPD and helps to fulfill regulatory demands, such as the German GEG 71a.

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Radiator heating in building

Siemens Connect Box installed (can be provided by viboo)

Lorawan radiator thermostats and room sensors (can be provided by viboo)