Skip to main content

Orb - Automated inspections ขับเคลื่อนโดย Unleash Live

ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์วิดีโอที่ใช้ AI ที่ออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกทันทีเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำ และปรับปรุงความปลอดภัยแพลตฟอร์มของ บริษัท ใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและตรวจสอบวัตถุจากสตรีมวิดีโอผ่านกล้องวงจรปิด กล้องโดรนทางอากาศ กล้องหุ่นยนต์ และเซ็นเซอร์ ทำให้ลูกค้าสามารถนำเสนอความสามารถในการตัดสินใจได้ทันทีเพื่อการจัดการการดำเนินงานภาคสนามได้ดียิ่งขึ้น

ทำไม Asset inspection intelligence for critical infrastructure?

Orb is enterprise inspection intelligence software for utilities and oil and gas operators running asset inspection programs across multiple sites. It replaces slow manual inspection workflows with planned, repeatable drone-based capture, AI fault detection enables asset health reporting, so asset managers cut inspection cycle times, reduce field crew exposure and make maintenance and compliance decisions on current, auditable data.

ประโยชน์

  • Faster inspection-to-decision cycles. Planned, repeatable capture and automated fault detection compress the time between inspecting an asset and acting on its condition, so maintenance is scheduled on current data rather than aged backlogs.
  • Lower field exposure and inspection OPEX. Fewer climbs, truck rolls and live-line approaches per inspection program, with standardized drone capture replacing labor-intensive manual methods across sites.
  • Audit-ready compliance evidence. Every inspection, detection and decision is recorded in a centralized system, giving asset managers defensible records for regulators and internal assurance.
  • One standard across sites and asset classes. A single operational inspection workflow replaces fragmented point tools, and detection performance improves as your inspection data accumulates.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

Endeavour Energy - Distribution asset inspection

Endeavour Energy - Distribution asset inspection

Automated drone inspection of 25,000km of distribution network in NSW, Australia. Improved inspection cycle times, field team coordination and progress tracking.

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
Pipeline and asset/facility inspection

Pipeline and asset/facility inspection

Standardize drone-based inspection of pipelines and industrial structures across sites. Automated fault detection with geospatial context turns inspection imagery into asset condition intelligence, reducing field crew exposure and unplanned downtime in hazardous environments.

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง