Skip to main content

TXOne Stellar ขับเคลื่อนโดย TXOne Networks

TxOne Networks นำเสนอโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม OT ผ่านวิธีการของ OT Zero-Trustเทคโนโลยี OT-native เอาชนะข้อ จำกัด ของการป้องกันไซเบอร์แบบดั้งเดิมที่คล่องตัวในการจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและแก้ไขความท้าทายได้เร็วขึ้น <br/>TxOne Networks นำเสนอโซลูชันทั้งบนเครือข่ายและปลายทางที่ผสานเข้ากับการจัดเรียงแบบเลเยอร์และเนื้อหาที่หลากหลายทั่วไปสำหรับไซต์ทำงาน ให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์และเชิงลึกในการป้องกันทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับภารกิจและเครือข่าย OT

ทำไม Reduce risks without compromising operations?

Stellar is a comprehensive OT/CPS security solution providing continuous detection and response aligned to the specific requirements of the OT domain. With successful deployments in a wide range of industries, Stellar is proven to boost operations' reliability, efficiency, and stability throughout the entire asset lifecycle.
Using a single-agent design, Stellar delivers seamless asset-centric protection with complete oversight for legacy OT devices and modern cyber-physical systems (CPS). Intuitive centralized management, consistent policy enforcement, and action-oriented alerts empower security teams of all sizes and skill levels to successfully mature their organization’s security posture.
Leveraging an expansive ICS application and certificate library, Stellar maintains CPS operational integrity through behavioral anomaly detection and eliminates configuration drift for legacy and fixed-use assets with device lockdown.

TXOne Stellar

ประโยชน์

  • Unified agent simplifies security (combining CPSDR,threat prevention & lockdown)
  • Long term OS support and protection (from WinXP / Win2000 to later versions)
  • Automatic detection of the used OT applications and automatic rules generation
  • Protection of non-patchable devices, such as legacy systems & air-gapped assets
  • Easy deployment

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Requires 400MB+ free disk space; 1.5GB for install

Minimum 100–350MB memory based on features used

Supports Intel/AMD 64-bit CPUs only

Needs .Net Framework 3.5 SP1 or 4.0

Works on Windows 2000 to Windows 11, Server 2000–2025