Skip to main content

TXOne Portable Inspector ขับเคลื่อนโดย TXOne Networks

TxOne Networks นำเสนอโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รับประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม OT ผ่านวิธีการของ OT Zero-Trustเทคโนโลยี OT-native เอาชนะข้อ จำกัด ของการป้องกันไซเบอร์แบบดั้งเดิมที่คล่องตัวในการจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและแก้ไขความท้าทายได้เร็วขึ้น <br/>TxOne Networks นำเสนอโซลูชันทั้งบนเครือข่ายและปลายทางที่ผสานเข้ากับการจัดเรียงแบบเลเยอร์และเนื้อหาที่หลากหลายทั่วไปสำหรับไซต์ทำงาน ให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์และเชิงลึกในการป้องกันทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับภารกิจและเครือข่าย OT

ทำไม Scan your OT-assets to keep them malware free ?

Portable Inspector is a portable, installation-free security tool in the USB form factor. It simplifies OT security, aiming to arm everyone serving in OT environments with cybersecurity capabilities against malicious acts.
It can be used to inspect new equipment before sending it to production, to perform regular auditing and inventory management functions and to provide advanced security for out-of-band and isolated devices.
The core security inspection software present inside the USB device can be used to detect malware presence inside the assets in the OT environment, even if air-gapped, and it also collect a complete inventory of the software and vulnerabilities present in the asset.
With his AES-256 encrypted 64GB storage area available in the Pro version, it can be used to exchange data inside the shop-floor in a secure way.
Thanks to his optional software console the results and logs of asset scanning can be centralised to create a comprehensive security overview.

pro-g-2.png

ประโยชน์

  • Manage the security status of each assets even if air-gapped
  • Easy to use, even without a cybersecurity know-how
  • One single tool to protect multiple platforms
  • Download and upload of files from the machines in a secure mode
  • Minimal impact on the performance of the running applications
  • Scan machines without installation, even with old O.S. (starting from WinXP/2K)

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น