Skip to main content

AIRIA, AI Spatial Intelligence ขับเคลื่อนโดย AIRIA

AIRIA ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลโดยเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่ให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะเชิงพื้นที่ที่ใช้งานได้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่และไดนามิกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราให้ข้อมูลเชิงลึกของการเข้าพักตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อช่วยในการระบุพื้นที่ที่ไม่ใช้อยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการดำเนินงาน และส่งมอบการประหยัดต้นทุนที่วัดได้ ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเป้าหมายทางการเงินและความยั่งยืนสูงสุดด้วยการรวมข้อมูลที่ราบรื่นและพยายามปรับใช้น้อยที่สุด

ทำไม Apply Intelligence to Infrastructure?

AIRIA is a spatial intelligence software solution that gives universities a clear, data-backed view of how facilities are used through real-time occupancy insights. By analyzing campus-wide occupancy patterns, AIRIA identifies underutilized, overburdened, or misaligned spaces. This data visualization enables facilities and energy teams to optimize space, align operations, reduce costs, and support sustainability goals—without additional hardware.

Occupancy Analytics with Heat Map

ประโยชน์

  • Optimize Space Utilization:
    AIRIA Provides 24/7 occupancy insights to identify underused classrooms, labs, and buildings, helping universities repurpose, consolidate and maximize existing space without costly new construction.
  • Advance Sustainability Goals:
    Reduces energy waste and emissions by aligning building operations and planning with dynamic, real-time occupancy levels, supporting ESG targets and carbon reduction.
  • Reduce Operating and Energy Costs:
    Aligns HVAC, lighting, and services with actual occupancy, cutting wasted energy, lowering maintenance and utility expenses, and boosting building efficiency.
  • Avoid Unnecessary Capital Projects:
    Validates real space needs with campus-wide occupancy data, preventing overbuilding, costly renovations, or unnecessary leased space.
  • Improve Planning and Scheduling:
    Supports smarter classroom, lab, and office scheduling by revealing true usage patterns and peak demand, reducing conflicts and enhancing operational efficiency.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: Modernize & Maximize Campus Spaces

University of New Hampshire uncovered underutilized space, avoided $750K in construction costs, and reduced HVAC hours 32%, cutting energy use and emissions campus-wide.

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Space Optimization & Utilization

AIRIA helps higher education institutions become more operationally efficient by providing real-time occupancy insights. In turn, schools can rightsize their physical plant, avoid costly construction, reduce energy consumption and more, all to save money and resources.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

High-resolution, clean floor plans in .PDF or .CAD.

WiFi Access Point location information, including x/y coordinates.

Virtual Machine set up (if an on-premise WiFi network).