Skip to main content

TrendMiner ขับเคลื่อนโดย TrendMiner

TrendMiner เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรอุตสาหกรรมโดยการปลดล็อคข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลกระบวนการจำนวนมากใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงและเทคนิคการจดจำรูปแบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่สร้างโดยอุปกรณ์และกระบวนการอุตสาหกรรมTrendMiner ช่วยให้วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานค้นพบรูปแบบ ความผิดปกติ และความสัมพันธ์อันมีค่าภายในข้อมูลของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาหยุดทำงานTrendMiner ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย

ทำไม Advanced Industrial Analytics made easy?

-Visualize operational time-series and contextual data with a variety of visualization modes and extensive search and filter options
-Analyze with calculated tags, layer compare, compare tables and recommendation engine
-Create monitors and finger prints for notifications, early warnings and predict maintenance
-Extend operational insights using captured and 3rd party events for context analytics
-Create personalized operational dashboards for interactive exploration and collaboration

ประโยชน์

  • Root cause analysis for quality swings: 1% yield increase saving up to $2m per year
  • Analyzing influence factors on quality of GMP products: from 70% to over 95% on-target production
  • 100.000 EUR / y savings Preventing corrosion damage
  • Predictive maintenance on heat exchanger fouling
  • 1%+ overall revenue increase of the entire production line
  • 5%+ revenue increase by optimizing 100+ year old Haber/Bosch Process

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Timeseries stored in PCS7 Historian L4