Skip to main content

3D LIGHT ขับเคลื่อนโดย Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems สัมผัส (TBS) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโซลูชันไบโอเมตริกซ์ที่ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูงอุปกรณ์สัมผัสและอุปกรณ์แบบสัมผัส TBS ขับเคลื่อนpowered by ไบโอเมตริกซ์ที่ล้ำสมัย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเข้าสู่ระบบได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ตั้งแต่การจดจำใบหน้าและม่านตาไปจนถึงการสแกนลายนิ้วมือแพลตฟอร์ม TBS BIOMANAGER ENTERPRISE ผสานรวมเข้ากับ SiPass integrated s ที่รวม™ และ SIPORT ได้อย่างราบรื่น ซึ่งผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากสองโลก ได้แก่ การจัดการตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์และการควบคุมการเข้าถึงในระดับองค์กรไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรม พลังงาน การเงิน การดูแลสุขภาพ หน่วยงานราชการ (ตำรวจ เรือนจำ อาคารผู้บริหาร): TBS นำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งและเชื่อถือได้ซึ่งให้เอกลักษณ์ผู้ใช้ที่แท้จริงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด (CRITIS)

ทำไม TBS 3D LIGHT Iris scanner?

3D LIGHT is a touchless terminal offering biometric iris recognition, combined with the convenience of visual user guidance via face selfie on screen. With a large capacity of 50,000 users (iris pairs), it ensures accuracy for all identities, even accommodating users with glasses or masks. Can be extended with an external fingerprint sensor.

TBS 3D LIGHT Application in Datacenters

ประโยชน์

  • Intuitive biometric user interaction providing a hassle-free user experience with flexible authentication options
  • Elegant & user-friendly TBS design
  • Many configuration options available in standard firmware, including special Siemens profile to connect to Siemens door controllers
  • Proactive security updates, powered by secure TBS firmware

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

TBS BIOMANAGER Server On-Premise or in TBS Cloud

Power supply (from Siemens Door Controller)

Network infrastructure with LAN or Wifi connection

RS485 to Siemens Door Controller (OSDP, CerPass)