Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องPlant Simulation X Essentials?

Plant Simulation X Essentials เป็นโซลูชันการผลิตดิจิทัลระดับเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีความสามารถในการจำลองทางสถิติหลักเพื่อสร้าง วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลอง 3 มิติของระบบการผลิตและกระบวนการโดยใช้วัตถุพื้นฐาน วัตถุที่ผู้ใช้กำหนดไลบรารี และการควบคุมสำหรับวัตถุสูงสุด 500 รายการ

คุณสมบัติที่สำคัญ

จำลอง ตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพ

สร้างแบบจำลองการสร้างภาพ 3 มิติที่มีขนาดมากถึง 500 วัตถุสำหรับการจำลอง การตรวจสอบความถูกต้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการผลิตของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ Plant Simulation Essentialsเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุ การใช้ทรัพยากร และโลจิสติกส์สำหรับการวางแผนโรงงานทุกระดับ ตั้งแต่โรงงานผลิตทั่วโลกและโรงงานในท้องถิ่นไปจนถึงสายเฉพาะ

สำรวจและวิเคราะห์

สร้างแบบจำลองระบบโลจิสติกส์และระบบการผลิตอย่างแม่นยำเพื่อสำรวจลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมแบบจำลองดิจิทัลช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดลองและสถานการณ์อะไรถ้าโดยไม่รบกวนระบบการผลิตที่มีอยู่หรือเมื่อใช้ในกระบวนการวางแผน นานก่อนที่จะติดตั้งระบบจริงเครื่องมือวิเคราะห์สถิติและแผนภูมิที่ครอบคลุมช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์การผลิตที่แตกต่างกันและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในระยะแรกของการวางแผนการผลิตตรวจสอบการกำหนดเส้นทางชิ้นส่วนและรับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะเครื่องจักร อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจและการจัดการการผลิตที่ดีขึ้น

ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับเทคโนโลยี เช่น ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle และ Socket เพื่อให้สามารถเข้าถึงโค้ดของบุคคลที่สาม การรวมฐานข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจำลองและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์

Plant Simulation model hierarchy of factory, production zone and single machine.

เกี่ยวกับ Plant Simulation X

Plant Simulation X เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) ที่มีความสามารถในการผลิตดิจิทัลที่กว้างขวางที่ใช้ในการจำลอง สำรวจ วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและโลจิสติกส์ในทุกระดับของการวางแผนเข้าถึงแบบจำลองลำดับชั้นของสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต สาย และการดำเนินงานในสภาพแวดล้อม 3 มิติ พร้อมประโยชน์เพิ่มเติมจากความยืดหยุ่น ความร่วมมือ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดของซอฟต์แวร์บนคลาวด์

การปรับใช้และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่คล่องตัวช่วยให้สามารถผลิตได้สูงขึ้นและขยายความสามารถในการผลิตของคุณทันทีผลิตภัณฑ์ Plant Simulation X ที่คุ้มค่าและปรับแต่งได้ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความซับซ้อนในการผลิตแบบดิจิทัลในระดับต่างๆ

ประโยชน์ของการPlant Simulation X:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้พลังงานของระบบการผลิตที่มีอยู่ก่อนการใช้งาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรให้สูงสุดและระบุช่องคอขวดระหว่างขั้นตอนการวางแผน
  • ปรับปรุงผลผลิตและลดต้นทุนการลงทุนของสายการผลิต
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้โซลูชันบนคลาวด์

การวิเคราะห์อย่างแม่นยำของระบบอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน

ผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในยานยนต์ ตลาดกลาง

เครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการผลิต

ผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในยานยนต์ ตลาดกลาง

ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสายการผลิต

Anna S. นักวิเคราะห์ระบบ องค์กร

ดูกรณีศึกษา

ซอฟต์แวร์Plant Simulation X

เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Plant Simulation X เคียงข้างกัน

สำรวจผลิตภัณฑ์ Plant Simulation X ที่เกี่ยวข้อง

ลึกความรู้ Tecnomatix ของคุณให้ลึกซึ้ง

การสนับสนุนลูกค้า

เราให้การสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับผลิตภัณฑ์ Tecnomatix ทั้งหมดติดต่อเราวันนี้

บล็อก Tecnomatix

ติดตามข่าวสารล่าสุดและไฮไลท์สำหรับซอฟต์แวร์ Tecnomatix

ชุมชน Tecnomatix

เข้าร่วมการสนทนาและรับคำตอบสำหรับคำถามซอฟต์แวร์ Tecnomatix ทั้งหมดของคุณ