ทำไมต้องแชร์ Teamcenter
ความสามารถที่หลากหลายของ Teamcenter Share ตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ของคุณ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางที่ปลอดภัยให้กับทีมของคุณพร้อมเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์เสริม ไปจนถึงการทำงานร่วมกันเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการซิงค์ไฟล์เดสก์ท็อป
บันทึกข้อมูลและไฟล์ไปยังระบบคลาวด์อย่างมั่นใจTeamcenter Share ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเพื่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล ทำตามพื้นฐานด้านความปลอดภัยของSiemens และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับการปกป้องและการจัดเก็บข้อมูลแม้จะออฟไลน์ ข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอด้วยตัวเลือกในการซิงค์ไฟล์ระหว่างเดสก์ท็อปและคลาวด์

อุปกรณ์ใด ๆ เข้าถึงได้ทันที
ทำงานร่วมกันจากที่บ้าน สำนักงาน หรือระหว่างการขนส่งด้วยการเข้าถึงบนเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ แท็บเล็ต Chromebook Mac พีซี และอื่นๆไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพิ่มเติมการปรับปรุงจะถูกนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการอัพเกรดที่มีราคาแพงและใช้เวลานาน

ความเป็นจริงเสริม
การใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณความสามารถในการเพิ่มความเป็นจริง (AR) ใน Teamcenter Share ช่วยให้คุณสามารถดูผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบในบริบทของสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของคุณ
ด้วยการส่งข้อความและการแจ้งเตือน คุณสามารถแจ้งให้สมาชิกทีมแจ้งเหตุการณ์สำคัญของโครงการได้กำหนดวันครบกำหนดลำดับความสำคัญและไฟล์โครงการอ้างอิงสื่อสารความสำเร็จที่สามารถส่งมอบได้ผ่านแดชบอร์ดโครงการอุปกรณ์ใดก็ได้และบอร์ด Kanban ที่ใช้งานง่ายและด้วยการแชร์โครงการตามใบอนุญาต คุณสามารถแบ่งปันโครงการกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ในขณะที่ควบคุมระดับการเข้าถึง

พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ประโยชน์ของ Teamcenter Share เพิ่มขึ้นเมื่อมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมแต่ละครั้งแผนพื้นฐานของคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูล 500GB และการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมแต่ละครั้งจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของคุณ 5GBนอกจากนี้ยังสามารถซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การทำงานร่วมกันระหว่าง NX, Teamcenter X และ Teamcenter Share ของ Siemens ช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานดิจิทัล ทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย
ซีเมนส์ Xcelerator: ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิศวกรรม บริการ และแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมและครบวงจร และวิธีการปรับปรุงการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล การจำลอง การผลิต การดำเนินงาน และการวิเคราะห์วงจรชีวิต