ทำไม Power of cloud for the Digital Thread framework?
-Advisory services for strategy and high level architecture finalization
-Cloud Assessment Framework to help identify the right-size cloud platform parameters
-Cloud configuration and deployment
-Reference architecture for cloud platform of choice
-Infrastructure Automation
-Test automation
ประโยชน์
- 10% - 30% increase in application performance
- 20% - 25% infrastructure cost reduction
- Enablement of closed loop product liecycle
- Enablement of Digital Thread / Twin
สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขเบื้องต้น
none