Skip to main content

ASGER PLATFORM ขับเคลื่อนโดย SOBE Yazılım

ในฐานะของ SOBE YAZILIM เราพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนของโลกไซเบอร์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่บุกเบิกในด้านความปลอดภัย เราใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำลูกค้าของเราโดยนำเสนอโซลูชันที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องบริการที่ครอบคลุมของเรารวมถึง:<br/><br/>ASGER: การเข้าถึงระบบที่มีสิทธิพิเศษอย่างปลอดภัย (rdp, ssh, telnet, เว็บแอป, การเข้าถึงแอป x11)<br/>SIBERAT: ข่าวกรองภัยคุกคาม การหลอกลวง ระบบอัตโนมัติ และการจัดระเบียบ (ไอทีและ ICS)<br/>GATESUP: อีเธอร์เน็ตจำลองเสมือนเลเยอร์ 2 vpn (เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลกระจก, การออกอากาศ, unicast, multicast, การส่งโปรโตคอล OT ใด ๆ)

ทำไม Enterprise privileged access & zero trust platform?

ASGER Platform is a unified cybersecurity suite built for enterprise environments requiring strict access control and compliance. It combines Privileged Access Management (PAM) with session recording, password rotation, HSM-backed vault encryption, and browser isolation. Zero Trust Network Access (ZTNA) module enforces identity-based access with mTLS and device posture checks. Fully multi-tenant, end-to-end encrypted.

ASGER LOGIN

ประโยชน์

  • IT & OT Privileged Access Management Unified PAM for IT and OT with session recording, keystroke logging, and real-time monitoring. HSM-backed vault with PKCS#11 key wrapping secures credentials. Password rotation covers 92 handlers including SCADA, PLC, DCS, AD, databases, and network devices.
  • Zero Trust Network Access for IT/OT Identity-based access via ProxyGate with mTLS and device posture checks across converged IT/OT networks. OIDC Identity Broker with MFA ensures only verified users reach critical OT assets. No VPN dependencies — every session is continuously validated.
  • Air-Gap Deployment for Industrial Environments Purpose-built for air-gapped OT networks with full offline operation. Multi-tenant schema-per-tenant isolation ensures data segregation. End-to-end encryption, field-level vault masking, and audit logging meet IEC 62443 and ISO 27001 compliance needs
  • Browser Isolation & OT Session Security Containerized browser isolation removes direct endpoint-to-target connections in OT zones. Sessions run in isolated environments with recording, OCR indexing, and AI anomaly detection. Clipboard control and watermarking prevent data exfiltration.
  • Secure Endpoint & Desktop Management XOS delivers hardened OS via USB boot with centralized policy enforcement for operator workstations. Supports air-gapped deployment for industrial facilities. Administrators deploy secure OS images, control peripherals, and enforce OT security baselines

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
ASGER

Securing Privileged Access to SCADA & DCS

ASGER PAM secures SCADA, DCS, and PLC access in oil and gas facilities with zero trust policies, MFA, session recording, and automated credential rotation for 92 system types. Air-gap deployment for offshore and refinery environments. 95% attack surface reduction, IEC 62443 compliant.

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

ASGER ISO (Rocky Linux based), 8 CPU cores, 32GB RAM, 500GB SSD for deployment.

Docker Engine 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+