อัตราข้อมูลสูงและแบนด์วิดท์ที่ยืดหยุ่น
ย่านความถี่ที่ขยายตัว — สูงสุด 256 kHz ทำให้อัตราข้อมูลสูงสุด 2 Mbps ต่อทิศทางในการส่ง - และแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการการสื่อสารระบบย่อยดิจิทัลที่ทันสมัย
PowerLink IP เป็นโซลูชันพาวเวอร์ไลน์ (PLC) สำหรับกริดส่งสัญญาณดิจิตอลใช้สายไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีย่อยเพื่อข้อมูล การป้องกันทางไกล และเสียงที่คุ้มค่าในสถานีย่อย Ethernet/IP ที่ทันสมัยสถานีย่อยดิจิตอลที่ทันสมัยต้องการแบนด์วิดท์มากขึ้น ดังนั้น PowerLink IP จึงให้อัตราข้อมูลสูง การจัดการความถี่ที่ยืดหยุ่นและการออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมการป้องกันทางไกลกำจัดอุปกรณ์แยกต่างหาก ปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนรับอัตราข้อมูลสูงสุด 2 Mbps ด้วยแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ระบบการป้องกันทางไกล eTP 61850 แบบฝังตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันผ่านเหตุการณ์สถานีย่อยที่เน้นวัตถุทั่วไป (GOOSE)รวมบริการเดิมและเรียกใช้ PLC แบบคลาสสิกแบบขนานเพื่อการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่ราบรื่น

บรรลุสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและประหยัดต้นทุนสำหรับการส่งสัญญาณการป้องกันทางไกลการรวมระบบการป้องกันทางไกลแบบฝังที่ปลอดภัยของเราช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัยโดยรวม
ใช้ทรัพยากรแบนด์วิดท์ที่หายากอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดการความถี่อัซึ่งรวมถึงแถบความถี่ที่ไม่สอดคล้องกัน สตรีมข้อมูลที่ไม่สมมาตร และการปรับอัตราแบบไดนามิกเพื่อการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
ผสานรวม PowerLink IP เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน PLC ที่มีอยู่ของคุณเปลี่ยนเป็นสถานีย่อยที่ใช้แพ็คเก็ตที่มีสถานการณ์การย้ายที่ยืดหยุ่น รองรับการรวมอุปกรณ์รุ่นเก่าเพื่อความต่อเนื่อง
ย่านความถี่ที่ขยายตัว — สูงสุด 256 kHz ทำให้อัตราข้อมูลสูงสุด 2 Mbps ต่อทิศทางในการส่ง - และแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการการสื่อสารระบบย่อยดิจิทัลที่ทันสมัย
ใช้ระบบการป้องกันทางไกลแบบฝังตัว eTP 61850 สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงของอุปกรณ์ป้องกันระยะทางที่ใช้ GOOSE ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไกลแยกต่างหาก
จัดการระบบ PowerLink IP ของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เชิงพาณิชย์ — ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจัดการระบบระยะไกลได้อย่างง่ายดายจากคอนโซลท้องถิ่นหรือ LAN ขององค์กรเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น