Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS TR320/420

เครื่องส่งสัญญาณรางของ SITRANS TR320/420 ให้การวัดอุณหภูมิที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในกระบวนการที่ต้องการด้วยอินพุตสากล HART 7 การวินิจฉัยที่แข็งแกร่งและตัวเลือก SIL 2/3 ช่วยให้สายทำงานและลดความซับซ้อนของมาตรฐาน

ผลงาน:

  • SITRANS TR320 - เครื่องส่งสัญญาณอินพุตเดี่ยวสากล, 4—20 mA/Hart, ตัวเลือก SIL 2/3
  • SITRANS TR420 — เครื่องส่งสัญญาณอินพุตคู่แบบอเนกประสงค์พร้อมการสำรองข้อมูลร้อนและการตรวจจับการดริฟต์ 4—20 mA/Hart, SIL 2/3

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มเวลาทำงานให้สูงสุดด้วยการสำรองข้อมูลแบบร้อน

TR420 จะเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ที่สองโดยอัตโนมัติเมื่อล้มเหลวดังนั้นการวัดจึงดำเนินต่อไปโดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือช่องว่าง

ลดความซับซ้อนกับอินพุตสากล

เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล RTD, TC, ความต้านทาน หรือ mV บนแพลตฟอร์มติดตั้งบนรางเดี่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการติดตั้งและอะไหล่

เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยตัวเลือก SIL 2/3

ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วยรุ่นที่ผ่านการรับรองและการสนับสนุน HART 7 สำหรับการใช้งานและการทดสอบที่เชื่อถือได้

ความสามารถที่โดดเด่น