SITRANS TH320/420 สร้างขึ้นสำหรับการวัดอุณหภูมิที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง แปลงสัญญาณ RTD, TC, ความต้านทาน และ mV ให้เป็นเอาต์พุต 4—20 mA/Hart ที่มีเสถียรภาพด้วยการวินิจฉัยขั้นสูงTH420 เพิ่มอินพุตคู่พร้อมการเชื่อมต่อ 4 สายและการสำรองข้อมูลแบบร้อนเพื่อให้ข้อมูลยังคงไหลออกหากเซ็นเซอร์หนึ่งล้มเหลวSITRANS TH420 PA ที่ได้รับการปรับปรุงด้วย Profibus PA มอบความพร้อมใช้งานและความแม่นยำในการวัดสูงการเปิดใช้งานง่ายด้วย SIMATIC CFU และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของเครื่องส่งสัญญาณเหล่านี้:
- รองรับอินพุตสากลสำหรับ RTD, TC, ความต้านทานและ mV
- การวินิจฉัยขั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา
- อินพุตคู่ TH420 พร้อมการสำรองข้อมูลแบบร้อนเพื่อความพร้อมใช้งานสูง
- ตัวเลือก Profibus PA สำหรับการบูรณาการที่เพิ่มขึ้น
- การเปิดใช้งานอย่างรวดเร็วผ่าน SIMATIC CFU