Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS P320/420

SITRANS P320/420 เป็นเครื่องส่งสัญญาณความดันที่มีการจัดการความปลอดภัยจากระยะไกลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ทั้งหมดจากห้องควบคุมแทนที่จะใช้ในสถานที่ ช่วยลดเวลาในการใช้งานในแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุนการบำรุงรักษาด้วยระยะเวลาทดสอบสูงสุด 15 ปีเป็นเครื่องส่งสัญญาณแรงดันตัวแรกในตลาดที่มีการจัดการความปลอดภัยจากระยะไกล

ประโยชน์ที่สำคัญ

ลดต้นทุนการบำรุงรักษา

ด้วยช่วงเวลาการทดสอบสูงสุด 15 ปี เครื่องส่งสัญญาณ SITRANS P320/420 จะช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวมของคุณได้อย่างมากประหยัดเงินเพิ่มเติมด้วยคุณสมบัติ Remote Safety Handling

ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะเลือก P320 หรือ P420 อุปกรณ์ทั้งสองสามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากมีการสอบเทียบจุดศูนย์อัตโนมัติและการใช้งานแบบชี้แนะนำ

ให้บริการแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ

อุปกรณ์ทั้งสองมีช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่ 20 mbar ถึง 700 บาร์รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย SITRANS P320/420

ความสามารถที่โดดเด่น