Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS P300

SITRANS P300 สร้างขึ้นสำหรับกระบวนการที่ถูกสุขอนามัย ให้การวัดแรงดันที่แม่นยำและมีเสถียรภาพในเครื่องส่งสัญญาณสแตนเลสขนาดกะทัดรัดการออกแบบที่ทำความสะอาดได้และการเชื่อมต่อที่ถูกสุขอนามัยที่กว้างทำให้มั่นใจในสายอาหารเครื่องดื่มและเภสัชกรรม

ไฮไลท์ผลงาน:

  • เครื่องวัดและตัวแปรแรงดันสัมบูรณ์
  • การเชื่อมต่อกระบวนการที่ถูกสุขอนามัยแบบเกลียวและแบบติดตั้งแบบฝุ่น [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA หรือฟีลด์บัสมูลนิธิ
  • ตัวเลือกที่ปลอดภัยโดยแท้สำหรับโซน 0 หรือ 1

ประโยชน์ที่สำคัญ

ปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัย

ตอบสนองข้อกำหนด EHEDG และ 3A ด้วยตัวเรือนสแตนเลสและการเชื่อมต่อที่ถูกสุขอนามัยแบบติดตั้งแบบฝังเพื่อลดความซับซ้อนในการทำความสะอาดและการตรวจสอบความถูกต้องในสภาพแวดล้อมอาหาร เครื่องดื่ม และยา

เพิ่มความมั่นใจในการวัด

มีความแม่นยำสูงถึง 0.075% ด้วยการดริฟต์ระยะยาวต่ำในช่วงกว้างตั้งแต่ 0.008 ถึง 400 บาร์ ช่วยรักษาเสถียรภาพของลูปควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การเปิดใช้งานและการควบคุมความเร็ว

กำหนดค่าได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มกดในเครื่องและรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นผ่าน HART, PROFIBUS PA หรือ FOUNDATION Fieldbus เพื่อการตั้งค่าและการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ

ความสามารถที่โดดเด่น