Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS LR100

ซีรี่ส์ SITRANS LR100 เป็นเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ระดับ 80 GHz พร้อมบลูทู ธ สำหรับการวัดระดับของเหลวหรือของแข็งคานแคบช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นในช่องเปิดเรือที่มีอยู่หรือไม่รบกวนผ่านภาชนะพลาสติกทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น

ซีรี่ส์ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณห้าตัว:

  • SITRANS LR100: การวัดขั้นพื้นฐาน 4-20 mA ถึง 8 เมตรด้วยสายเคเบิล
  • SITRANS LR110: ด้วยการสื่อสารตัวเลือกการอนุมัติอันตรายและระยะห่างถึง 15 เมตร
  • SITRANS LR120: ด้วยการสื่อสารระยะยาวที่สุดถึง 30 เมตรและโล่ใต้น้ำเสริมสำหรับการป้องกันน้ำท่วม
  • SITRANS LR140: การวัดขั้นพื้นฐานถึง 8 เมตรพร้อมการเชื่อมต่อเทอร์มินัล
  • SITRANS LR150: ด้วยการสื่อสาร HART การอนุมัติอันตรายตัวเลือก HMI ในท้องถิ่นและระยะถึง 15 เมตร

ความสามารถที่โดดเด่น