Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้ SITRANS FMT020

เครื่องส่งสัญญาณ SITRANS FMT020 ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการวัดการไหลของของเหลวนำไฟฟ้าที่แม่นยำและเชื่อถือได้สูงมันใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์การไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าของเราและแสดงถึงเครื่องส่งสัญญาณ MAG รุ่นใหม่ตามซีรีส์ MAG 5000ใช้ SITRANS FMT020 ในการใช้งานเช่นน้ำและน้ำเสียหรือในอุตสาหกรรมกระบวนการทั่วไปนอกจากนี้คุณยังสามารถรวมกับเซ็นเซอร์ MAG ต่อไปนี้สำหรับเครื่องวัดการไหลที่สมบูรณ์:

  • SITRANS FMS500: การประยุกต์ใช้น้ำ
  • SITRANS FMS300: การใช้งานทั้งหมดรวมถึงความดันสูงและอุณหภูมิสูง

เครื่องส่งสัญญาณสามารถทำงานร่วมกับเครื่องคำนวณพลังงาน SITRANS FUE950 ซึ่งได้รับสัญญาณพัลส์จากเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับการวัดพลังงาน

ประโยชน์ที่สำคัญ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

โซลูชันที่คุ้มค่านี้สามารถใช้งานได้ย้อนกลับกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลที่มีอยู่เก่า (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT)

โปรแกรมได้อย่างง่ายดาย

SITRANS FMT020 มาพร้อมกับจอแสดงผลกราฟิก 14 หลักขนาดใหญ่หมุนได้และย้อนแสงเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดในทุกตำแหน่งการติดตั้งโปรแกรมและคอมมิชชั่นได้อย่างง่ายดายด้วยเมนูและตัวช่วยสร้างใน 14 ภาษา

ง่ายต่อการติดตั้ง

โมดูล Plug & Play ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนและใช้งานเครื่องส่งสัญญาณในสถานที่ได้อย่างง่ายดายสามารถติดตั้งขนาดกะทัดรัดหรือระยะไกลได้ด้วยตัวเรือนเดียวกันช่องอินพุต/เอาต์พุตอเนกประสงค์ยังช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการได้มากขึ้น

ความสามารถที่โดดเด่น